Innovative, robot-based medical assistance functions
At iREX, KUKA will is presenting the wide range of potential medical applications of the
LBR Med. One
application example being demonstrated at the trade fair for this robot, which is designed for human-robot collaboration, is spinal surgery. Here, the robot is either guided manually to the area of the spine to be operated or it can automatically move to the desired position – using a suitable imaging system or a connection to an external camera. The LBR Med holds its defined position at the area to be treated and assists during the operation.
La próxima generación: Con la optimización de la serie KR QUANTEC, KUKA marca nuevas pautas para la industria metalúrgica
El nuevo KR QUANTEC convence por su calidad, fiabilidad, flexibilidad y rentabilidad en la industria metalúrgica. Soldadura, desbarbado o aplicación de pegamento o sellante: el todoterreno es la mejor solución de su clase. Los complementos del software Motion Modes optimizan los movimientos del robot: Por ejemplo, el Performance Mode se puede emplear universalmente, tanto en soldadura por puntos como en carga y descarga. En cambio, el Path Mode está diseñado especialmente para la soldadura láser, el fresado, la soldadura indirecta o el pegado de juntas.
El KR QUANTEC es un ayudante flexible en la industria metalúrgica; por ejemplo, como robot de soldadura.