KUKA Roboter en la microelectrónica

La empresa Possehl Electronics utiliza un total de 25 robots KUKA en su sede de Niefern, situada en Pforzheim, en Baden-Württemberg. Allí se fabrican complejas cajas de válvulas para la dirección de vehículos. 

17 de mayo de 2017

El núcleo de la instalación: Tres KR AGILUS colocan de forma precisa los componentes en la máquina de moldeo por inyección.

Los robots industriales trabajan en tres líneas con una exactitud de décimas de milímetro

Los robots están equipados con garras especiales, entre otros. Esto permite una elaboración y un equipamiento de la máquina de modelo por inyección con una exactitud de 0,1 milímetros. Una ventaja más: tiempos de ciclo muy cortos. En la fabricación de las complejas cajas de válvulas para la dirección eléctrica de automóviles hay implicados varios robots pequeños de la serie KR AGILUS, un robot KR 5 arc y varios robots KUKA de la gama de cargas medias. 

Possehl utiliza desde 2013 automatización robótica en tres líneas de producción. Para ello se han estandarizado los conceptos de instalación y fabricación en Niefern. Un total de 25 robots KUKA realizan las actividades clásicas de Pick & Place en las líneas de producción. Lo peculiar: Sus movimientos están ajustados exactamente entre sí y trabajan con una elevada precisión.

Vea en el vídeo como 25 robots KUKA trabajan perfectamente ajustados entre sí en tres líneas de producción.

Los robots pequeños componen el núcleo de la instalación

La preparación para el reequipamiento de una máquina de moldeo por inyección se lleva a cabo a través de dos robos pequeños KUKA del tipo KR 6 R900. Su misión: Se tienen que colocar 52 piezas de estampado en el menor tiempo posible y con una exactitud de 0,1 milímetros en una máquina de moldeo por inyección. A continuación, las piezas se procesan allí mismo. 

Configuración de cookies OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Configuración de cookies