KUKA flexibleCELL para una automatización eficiente de la soldadura

KUKA flexibleCELL es una célula de robot que consta de paquetes estándares modulares. Las opciones de automatización personalizadas pueden adaptarse a la perfección a los requisitos de un entorno de fabricación individual y dinámico.

Las ventajas de KUKA flexibleCELL

Con la célula de robot KUKA flexibleCELL le ofrecemos la solución óptima para la soldadura de componentes grandes y pesados.

Plug and play: integración sin interrupciones en su proceso de fabricación.

Los componentes estándares prefabricados le permiten planificar con seguridad desde el principio, manejar la célula de robot intuitivamente y realizar su mantenimiento de forma sencilla. Con estas características, KUKA flexibleCELL garantiza una seguridad sostenible del proceso para un sistema de producción moderno.

Diseño modular para combinaciones personalizadas

Los flexibles paquetes estándar con opciones de automatización hechas a medida le permiten realizar fácilmente tareas específicas con la célula de robot KUKA flexibleCELL y reaccionar de forma dinámica a los cambios del entorno de fabricación. Mediante la integración de todos los componentes disponibles en su red de producción, su producción aumentará notablemente. Esto requiere interfaces abiertas y una unidad de control inteligente. Como fabricante de sistemas flexibles para la producción automática, KUKA posee la experiencia y la competencia necesarias para desarrollar e implementar soluciones completas y económicas que sean seguras para el proceso.

Benefíciese de las ventajas de KUKA flexibleCELL

  • Producción estable gracias a la perfecta combinación de los componentes.

  • Compatible con Industrie 4.0 gracias a la posibilidad de conectar todos los componentes y al uso de la última tecnología de robots y de control.

  • Rápida integración en el entorno de producción gracias a los estándares prefabricados y a los cortos plazos de entrega.

    Déjese convencer por las ventajas de la célula de soldadura KUKA flexibleCELL. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.