Variantes de la célula de robot KUKA flexibleCELL arc
KUKA flexibleCELL arc está disponible con versátiles paquetes estándar modulares y opciones de automatización hechas a medida. Descubra las variantes preensambladas y listas para usar de KUKA flexibleCELL para la soldadura con gas de protección.
KUKA flexibleCELL arc KP1 con posicionador de giro
Esta variante de la célula de robot KUKA flexibleCELL arc está equipada con un posicionador de giro automático. La capacidad de carga del posicionador puede ser de 500 hasta 2000 kilos por cada lado. Gracias a la carga y descarga paralela a los tiempos de ciclo, la KUKA flexibleCELL arc KP1 es ideal para grandes volúmenes de producción de componentes que no deben reposicionarse durante el proceso de soldadura. Además, el giro automático de la mesa permite la carga simultánea de varias estaciones.