Seleccione tu localización:

País

lasrobot

KUKA flexibleCUBE: la celda de soldadura compacta

Con la flexibleCUBE, KUKA ofrece una celda de soldadura compacta y estandarizada con opciones de automatización a medida y, de esta manera, proporciona soluciones óptimas para los exigentes requisitos de la automatización de soldadura moderna.


KUKA flexibleCUBE: automatización estandarizada de la soldadura con un carácter único 

La flexibleCUBE KUKA aúna las ventajas de una celda preensamblada (a saber, gran disponibilidad y tiempos de suministro breves) y posibilidades únicas de adaptación y de mejora del sistema. Mediante una planificación dirigida y componentes perfectamente combinados, KUKA flexibleCUBE se adapta individualmente a cada proceso de producción y se integra de manera sencilla, sin importar que se trate del primer paso para la automatización de la soldadura o como ampliación para las instalaciones de automatización existentes.

 

Object moved

Object moved to here.

Descubra las ventajas de KUKA flexibleCUBE


Inversión segura

Gracias a su diseño modular, KUKA flexibleCUBE puede transformarse o mejorarse en cualquier momento y se adapta de manera flexible a los cambios del entorno de fabricación.

Compatible con la Industrie 4.0

Todos los componentes de KUKA flexibleCUBE pueden conectarse los unos con los otros y emplean la última tecnología robótica y de control. Además, están perfectamente equipados para las exigencias del futuro.

Manejo sencillo

Con un intuitivo panel de mando integrado en la propia celda se pueden realizar con total facilidad incluso tareas de soldadura complejas.

Mantenimiento mínimo

KUKA flexibleCUBE precisa solo de tareas de mantenimiento mínimas y proporciona una producción estable.

KUKA flexibleCUBE: así funciona la célula de soldadura modular

KUKA flexibleCUBE arc: versatilidad en la soldadura al arco

Especialmente diseñada para el ámbito de la soldadura al arco, KUKA presenta la celda de soldadura KUKA flexibleCUBE arc modular. Está disponible en distintas variantes estándares preensambladas y lista para ponerse en funcionamiento inmediatamente. Equipada con numerosas opciones de hardware y de software, KUKA flexibleCUBE arc se adapta perfectamente a cualquier volumen de producción y a distintos requisitos de soldadura. La celda se puede combinar además con distintas unidades de posicionamiento. Del mismo modo, es compatible con equipos de soldadura acreditados de otros fabricantes líderes. Así, KUKA flexibleCUBE arc supone la solución ideal para la soldadura al arco automatizada.

Variantes de KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 con posicionador de giro DP-100 M

    • Para componentes de hasta 100 kg que no deben reposicionarse 

    • Posicionador de giro para la carga y descarga simultánea con el proceso de soldadura en el interior de la célula

    • Bloqueo mecánico de la mesa para evitar interrupciones no deseadas

    • Giro manual de la mesa en 4-5 segundos tras concluir el proceso de soldadura

    Más información en nuestro folleto.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 con posicionador de giro DP-250 M

    • Para componentes de hasta 250 kg que no deben reposicionarse

    • Posicionador de giro para la carga y descarga simultánea con el proceso de soldadura en el interior de la célula

    • Bloqueo mecánico de la mesa para evitar interrupciones no deseadas

    • Giro manual de la mesa con ayuda del accionamiento neumático en 3-4 segundos

    Más información en nuestro folleto.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP con posicionador de giro DP-250 A

    • Para componentes de hasta 250 kg que no deben reposicionarse 

    • Posicionador de giro para la carga y descarga simultánea en el interior de la célula con el proceso de soldadura

    • Giro de la mesa de manera automática en alrededor de 3 segundos tras la liberación

    • Barrera de luz para la seguridad del usuario

    Más información en nuestro folleto.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 con posicionador de giro basculante doble D-DK-400

    • Para componentes más complejos de hasta 400 kg con costuras de soldadura de difícil acceso, que deben reposicionarse varias veces 

    • Carga y descarga simultánea de un posicionador con el proceso de soldadura en el interior de la célula

    • Giro de la mesa de manera automática en aproximadamente 4 segundos

    • Barrera de luz para la seguridad del usuario

    Más información en nuestro folleto.