KUKA cell4_arc

Los componentes perfectamente combinados y los estándares acreditados del sector de la soldadura con gas de protección convierten a la celda KUKA de MIG/MAG en la solución ideal para sus necesidades de automatización de la soldadura.

Celdas de soldadura con gas de protección compactas y configurables para la industria general y para proveedores de la industria automovilística

Preensamblada y lista para usar Las celdas KUKA de MIG/MAG están disponibles rápidamente y pueden configurarse individualmente con diversas opciones y paquetes estándar modulares. Tanto para acero o aluminio, la KUKA cell4_arc puede adaptarse flexiblemente a su volumen de producción y sus procesos de soldadura.

KUKA le ofrece apoyo profesional desde la planificación de su solución de soldadura hasta el servicio técnico con una gama de productos amplia y universal.

Celdas KUKA de MIG/MAG: máxima eficiencia de producción en espacios reducidos

  • Concepto de celda inteligente

    • Modelos en diversas categorías de rendimiento
    • Opciones de ampliación para un servicio cómodo y eficiente de las celdas
    • Construcción modular y compacta para un transporte sencillo también en su sistema de producción
  • Rápida puesta en servicio

    • Plazos de entrega cortos
    • Rápida instalación en el lugar
    • Integración sencilla de dispositivos
    • Paquetes de tecnología KUKA para una integración, programación y servicio sencillos
    • Programación offline
  • Máxima calidad y eficiencia

    • Empleo de componentes probados en la industria automovilística
    • Calidad asegurada gracias a las opciones de control y documentación de los parámetros de proceso relevantes
    • Estándares globales y plan de servicio integral para una máxima disponibilidad del sistema
  • Preparada para servicios digitales

    • Acceso en línea a los datos de funcionamiento con paneles de control personalizables
    • Preparada para el servicio técnico remoto
    • Posibilidad de preparación y análisis de datos de funcionamiento y desarrollo del proceso para optimizar los sistemas

Le asesoramos durante la planificación y ofrecemos modelos de financiación flexibles

Póngase en contacto con nosotros

Celdas robóticas KUKA cell4_arc para soldadura MIG/MAG en diferentes modelos

Dependiendo del tamaño del componente y del volumen de producción, la celda de soldadura con gas de protección completamente automatizada estará equipada con posicionadores manuales o automáticos para la carga y descarga paralela durante el proceso de soldadura y para la sincronización óptima con el movimiento del robot. Gracias al software prospectivo como KUKA.web HMI y KUKA.ArcTech la aplicación de soldadura se puede programar y operar de forma sencilla. Tanto el paquete KUKA ready2_pilot como el KUKA.Sim para la simulación y la programación offline simplifican la puesta en funcionamiento.

Ofrecemos dos familias de celdas distintas que se instalan en un bastidor individual en el que se monta toda la celda.

KUKA cell4_arc compact: Soldadura con gas de protección automatizada e industrial para componentes más pequeños

Modelos base:
Modelo de celda cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Longitud 3.980 mm 5.285 mm
Anchura 2.365 mm
Altura 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Posicionadores KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
Dispositivo de control TCP
KUKA.TraccTCP
Zona de carga
---  Cortina luminosa y escáner láser

Paquetes de opciones de KUKA cell4_arc compact:

En función de las necesidades de las aplicaciones de soldadura, es posible seleccionar diferentes paquetes de opciones:
  • Paquetes predefinidos de equipamiento para soldadura incl. sistema de limpieza del soplete
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 400i Al

Para la cell4_arc compact KP5 single KR y la cell4_arc compact KP1A single KR hay disponibles los siguientes paquetes de opciones:

  • Paquetes de software de aplicación KUKA ampliados:
    • KUKA.ProcessScreen para el control y documentación de parámetros de proceso
  • Manejo y visualización con KUKA.HMI Advanced
  • Alimentación de corriente central

Folleto (PDF): Más detalles y volumen de suministro
KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: Celda potente para la soldadura industrial con gas de protección

Modelos base: 
Modelo de celda cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Longitud 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Anchura 3.010 mm 3.840 mm 
Altura 3.020 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (2 x KR 6 R1820) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010)
Posicionadores KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
Dispositivo de control TCP
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Zona de carga
Cortina luminosa y escáner láser (protección de acceso trasero)

Paquetes de opciones de KUKA cell4_arc midsize:

  • Paquetes predefinidos de equipamiento para soldadura incl. sistema de limpieza del soplete
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 500i Fe
    • Fronius TPS 400i Al / TPS 500i Al
  • Carcasa de protección con cubierta
  • Zona de carga con portón enrollable
  • Paquete de software de aplicación KUKA ampliado:
    • KUKA.ProcessScreen para el control y documentación de los parámetros de proceso
      (solo para cell4_arc compact KP5 single KR y cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam para trabajos de colaboración de dos robots en equipo
      (solo para cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • Manejo y visualización con KUKA.HMI Advanced
  • Alimentación de corriente central

 

Folleto (PDF): Más detalles y volumen de suministro
KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies