KUKA cell4_screwsetting
Celda flexible de fabricación para atornillar de forma completamente automatizada, p. ej. para líneas y cadenas de producción
Diferentes modelos de la celda de atornillado KUKA para las piezas y lugares de atornillado más diversos
La celda atornilladora KUKA está disponible como modelo independiente con mesa giratoria, así como preparada para la integración sencilla en una tecnología de alimentación.
Modelos base de la celda cell4_screwsetting:
Modelo de celda | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Longitud | 3.330 mm | 3.860 mm |
Anchura | 2.200 mm | |
Altura | 2.560 mm | |
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Posicionadores | --- | KP1-V2T250M |
Unidad atornilladora | Atornillador eléctrico 12 Nm | |
Zona de carga | Preparada para cinta transportadora | --- |
Celdas atornilladoras individuales para cualquiera de sus necesidades gracias a los paquetes de opciones
- Paquetes predefinidos de equipamiento para atornillado incl. carga de tornillos
- Unidad de atornillado STÖGER modelo SER 2501,
tipo de tornillos M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- Unidad de atornillado STÖGER modelo SER 2501,
- Cámara para el control y la corrección de la posición de atornillado en la pieza
- montada en el robot
- montada fija en la celda
- Paquetes de software de aplicación KUKA ampliados:
- KUKA.ProcessScreen para el control y la documentación de los parámetros de proceso
- Manejo y visualización con KUKA:HMI Advanced
- diseño personalizado y equipamiento de proceso bajo demanda