
KUKA cell4_uswelding
La celda de robot modular para soldadura ultrasónica industrial con opciones de automatización variadas ofrece soluciones a medida y gran seguridad en el proceso.
Celda de soldadura ultrasónica KUKA en dos modelos: preconfigurada e ideal para cualquier necesidad funcional
La celda está disponible con mesa giratoria manual o automática, dependiendo del peso y la forma de la pieza. Las variantes permiten soldaduras de alta calidad para un amplio abanico de aplicaciones y son adecuadas para los componentes más diversos, desde parachoques y pasos de ruedas hasta luces traseras, altavoces, filtros de aire o soportes de sensores.
Configuración estándar:
Modelo de celda | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Longitud | 3.860 mm | 5.280 mm | 4.800 mm |
Anchura | 2.200 mm | ||
Altura | 2.560 mm | ||
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Posicionadores | KP1-V2T250 M | ||
Unidad de soldadura ultrasónica | Marca Branson o Rinco | ||
Zona de carga | --- | Barrera de luz con protección de acceso | Portón enrollable con protección de acceso |
Paquetes de opciones de KUKA cell4_uswelding compact:
- Paquetes de equipamiento para soldadura ultrasónica predefinidos incl. Sonotrode Ø 12 mm
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Zona de carga con portón enrollable
- Paquete de software de aplicación KUKA ampliado:
- KUKA.ProcessScreen para el control y documentación de parámetros de proceso
- Manejo y visualización con KUKA.HMI Advanced
- Modelo y equipamiento de proceso personalizados bajo demanda
