KUKA cell4_loading modular

The automated handling cell offers an extremely economical solution for the loading and unloading of machine tools.

Celda de carga flexible con concepto modular que permite un alto grado de personalización 

La celda de carga y descarga KUKA está rápidamente disponible y, gracias a las múltiples opciones de hardware y software, puede configurarse con facilidad para formar una solución personalizada en el sector de la carga/descarga. La celda de robot puede alimentar, por ejemplo, a máquinas CNC, máquinas de soldadura por fricción, máquinas de medición o máquinas de moldeo por inyección, y resulta especialmente adecuada para clientes que trabajen en los sectores del automóvil, Tier 1 e industria general.

Alimentación de las máquinas exactamente según sea necesario en la celda de robot escalable

  • Ampliación sencilla

    Gracias a su construcción modular, la celda se puede ampliar de manera sencilla con componentes adicionales

  • Garra individual

    Preparada para dedos de las garras del cliente y desarrollada individualmente para cada celda 

  • Control sencillo

    Visualización unificada mediante KUKA.HMI para un manejo simplificado en cada dispositivo de mando
    KUKA.HMI

Celda de robot para la carga y descarga de máquinas herramienta

La celda de manipulación automatizada está formada por un robot KUKA con garra (KR QUANTEC), dos bandas de alimentación de acumulación para piezas individuales, una cadena plana de charnelas para piezas terminadas y un contenedor de piezas rechazadas, el cual se puede retirar a través de una puerta de protección independiente. Una carcasa de protección protege la celda contra posibles accesos no autorizados.

KUKA cell4_loading modular con posicionador de 1 eje y un robot de manipulación

La zona de carga de la celda está equipada con una cortina luminosa que permite cargar y descargar las cargas más altas simplemente usando un dispositivo elevador:
  • Un robot KR QUANTEC incl. unidad de control del robot
  • Posicionador de 1 eje KP1A con dos brazos receptores para recepciones en el lado del cliente con distancias máximas de 2000 mm x 800 mm
  • Softwares de aplicación KUKA.GripperTech y KUKA.SafeOperation
  • Equipamiento opcional con un portón enrollable para una zona de carga con ahorro de espacio
  • Protección de acceso por detrás garantizada de manera óptima mediante escáner láser

 

Para consultar más detalles y el volumen de suministro, véase el folleto.
Zona de carga con cortina luminosa: La celda de carga KUKA puede enlazarse con las más diversas máquinas herramienta.

KUKA cell4_loading modular con concepto logístico flexible y un robot de manipulación

La solución para la carga y descarga automáticas de máquinas de soldadura por fricción y Magnetarc 
  • Un robot KR QUANTEC incl. unidad de control del robot
  • Garra triple para la carga y descarga de piezas con optimización del tiempo
  • Softwares de aplicación KUKA.GripperTech y KUKA.SafeOperation
  • Diseño flexible
  • Grupos constructivos opcionales para lectura DMC, escritura DMC o un cajón de esclusa para componentes SPC
  • Gran selección de técnicas de transporte, como transportadores de cinta, cadena, palés, acumulación con rodillos, transporte en contenedores pequeños, etc.

 

Para consultar más detalles y el volumen de suministro, véase el folleto.
Ejemplo de celda de manipulación a medida con dos transportadores de acumulación, una cadena plana de charnelas y depósito de rechazo que se puede retirar

Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies