Posicionadores estándar KUKA

Diseños compactos y estructura modular: los posicionadores estándar KUKA se pueden adaptar de forma flexible a las necesidades de nuestros clientes.

Posicionadores estándar KUKA: eficientes y seguros en los procesos

Puede beneficiarse de toda la gama KUKA de un solo fabricante: el robot, la unidad lineal y el posicionador encajan a la perfección y pueden funcionar de forma conjunta sin ningún esfuerzo adicional.

Los posicionadores estándar KUKA le aportan las siguientes ventajas:

  • accionamientos de gran dinamismo con el máximo par de giro garantizan los tiempos de ciclo más cortos.
  • El uso de componentes probados de la robótica como los engranajes y los motores garantizan una disponibilidad y fiabilidad muy elevada y una calidad constante incluso después de un uso prolongado.
  • Gracias al uso de productos estandarizados en las interfaces y construcciones, la integración en instalaciones o células se convierte en una tarea rápida y sencilla.
  • Gracias a la tecnología de control de KUKA, los posicionadores son muy fáciles de programar y manejar.
  • La máxima precisión y exactitud en el posicionamiento garantizan una calidad máxima en la fabricación y producción.

 

Por ello, los posicionadores KUKA son perfectos para todas las aplicaciones de la automatización, en las que una orientación óptima de la pieza forma la base para una fabricación fiable y la máxima productividad, por ejemplo en el caso de la soldadura con gas de protección, la soldadura por puntos o la mecanización de metales.

Unidad de base modular KP1-MB de un solo eje

La KP 1-MB es una unidad de base modular de un solo eje con eje de giro vertical. Está disponible en variantes con una capacidad de carga de 2000, 4000 y 6000 kg. La unidad de base es idónea para el diseño flexible de una estructura propia del cliente.

Unidad de base modular KP1-MB de un solo eje

Posicionador KP1-V de un solo eje

El posicionador KP1-V de un solo eje con eje de giro vertical sirve como base modular o para el posicionamiento directo de piezas. Está disponible con una capacidad de carga de 500 y 1000 kg

Posicionador KP1-V de un solo eje

Posicionador KP1-H de un solo eje

El posicionador KP1-H de un solo eje con eje de giro horizontal sirve para el posicionamiento de piezas de alta precisión. Está disponible con una capacidad de carga de 250, 500, 750, 1000, 5000, 6300 12000 kg. Un rango de radios de herramienta de 950 a 1250 mm ofrece la mayor flexibilidad en la concepción de la instalación.

Posicionador KP1-H de un solo eje

Posicionador KP1-HC de un solo eje con contracojinete

El posicionador KP1-HC de un solo eje con eje de giro horizontal está compuesto por el accionamiento y el contracojinete con eje hueco. Está disponible con una capacidad de carga de 250, 500, 750, 1000, 2000 y 4000 kg. Un rango de radios de herramienta de 950 a 1250 mm ofrece la mayor flexibilidad en la concepción de la instalación.
Posicionador KP1-HC de un solo eje con contracojinete

Unidad de accionamiento modular KP1-MD/KP1-MD HW de un solo eje

La unidad de accionamiento modular KP1-MD permite una realización sencilla y flexible de soluciones específicas de clientes. Está disponible con una capacidad de carga de 250, 500, 750, 1000 y 2000 kg.

En la versión KP1-MD HW la unidad de accionamiento cuenta con un eje hueco para pasar los conductos de medios por su interior. Está disponible con una capacidad de carga de 250, 500 y 750 kg.

Unidad de accionamiento modular KP1-MD de un solo eje

Unidad de accionamiento modular KP1-MDC/KP1-MDC HW de un solo eje con contracojinete

La unidad modular KP1-MDC de un solo eje está compuesta por el accionamiento y el contracojinete con eje hueco. Permite una realización flexible y sencilla de las soluciones específicas de clientes y está disponible con una capacidad de carga de 250, 500, 750, 1000, 2000 y 4000 kg.

En la versión KP1-MDC HW la unidad de accionamiento y el contracojinete cuentan con un eje hueco para permitir una alimentación de medios bilateral. La variante está disponible con una capacidad de carga de 250, 500, 750 1000 kg.

Unidad de accionamiento modular KP1-MDC HW de un solo eje con contracojinete

Posicionador DKP de dos ejes

El posicionador DKP de dos ejes con un eje de giro y un eje de inclinación permite una mecanización flexible de piezas. El DKP cuenta con una capacidad de carga de 400 kg.
Posicionador DKP de dos ejes

Posicionador KP2-HV de dos ejes

El posicionador KP2-HV de dos ejes con un eje de giro y un eje de inclinación permite una mecanización flexible de piezas. Está disponible con una capacidad de carga de 1.100 y 2.600 kg.

Posicionador KP2-HV de dos ejes 

Posicionador KP3-V2H de tres ejes

El posicionador KP3-V2H con dos estaciones de mecanizado ofrece la máxima flexibilidad en cuanto a la capacidad de carga, el radio de herramientas y las distancias entre los platos de torno. Está disponible con una capacidad de carga de 250, 500, 750 1000 kg. El rango de distancias entre los platos de torno de 1600 a 3000 mm y los radios de herramientas de 500 a 1000 mm se pueden combinar libremente. 

Con la variante KP3-V2H S, KUKA ofrece una dinámica máxima en duraciones de ciclo mínimas. De esta forma se consigue una reducción de los tiempos de índices (180°) de hasta un 50% en comparación con los posicionadores de tres ejes. Está disponible con una capacidad de carga de 500, 750 kg.

Posicionador KP3-V2H de tres ejes

Posicionador KP3-H2H de tres ejes

El posicionador KP3-H2H con dos estaciones de mecanizado ofrece la máxima flexibilidad en cuanto a la capacidad de carga, el radio de herramientas y las distancias entre los platos de torno. Está disponible con una capacidad de carga de 500, 750 1000 kg. Hay disponibles variantes con un rango de distancias entre los platos de torno de 800 a 4500 mm y variantes con radios de herramientas de 600 a 800 mm.
Posicionador KP3-H2H de tres ejes

Posicionador KP3-V2MD de tres ejes

El posicionador modular KP3-V2MD de tres ejes sirve para el diseño individual de dispositivos de soporte de piezas. Dispone de una capacidad de carga de 2000 kg por estación de trabajo. Los ejes huecos en ambos platos de torno permiten una alimentación flexible de medios.
Posicionador KP3-V2MD de tres ejes

Motores y unidades motorreductoras

Los motores y las unidades motorreductoras fiables de KUKA le permiten un desarrollo y una integración más sencillos de soluciones individuales.
La gama de unidades de motor y motorreductoras incluye variantes con momentos de giro de 420 a 8800 N m.

El rango de potencia de los motores va de 300 a 8600 vatios.

Motores y unidades motorreductoras

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay