Posicionadores específicos de cliente para mayor versatilidad

¿Realiza trabajos con exigencias especiales con respecto a la capacidad de carga o necesita una forma constructiva especial? Aparte de las unidades de posicionamiento estandarizadas, KUKA ofrece una amplia gama de unidades de posicionamiento de piezas y robots adaptadas a cada proceso y cliente de un solo fabricante.

Posicionadores específicos de cliente para cargas pesadas

Con las soluciones de KUKA para cargas de hasta cinco toneladas, los posicionadores son capaces de mover incluso las piezas más grandes de forma rápida, sencilla y precisa. Al igual que las unidades de posicionamiento estandarizadas de KUKA, los posicionadores para cargas pesadas optimizadas según la pieza o la instalación también están completamente integrados en la unidad de control del robot como ejes externos del robot. La herramienta guiada por un robot permite realizar movimientos precisos y matemáticamente acoplados con los posicionadores KUKA.
Posicionadores para cargas pesadas

Posicionadores flexibles de varias estaciones

La estructura modular de las unidades de posicionamiento KUKA permite montar posicionadores flexibles de varias estaciones a partir de fiables componentes estándar de KUKA en función de los requisitos de la tarea de producción. Los engranajes de ejes huecos y las alimentaciones de energía y cableados del motor integrados y protegidos aportan la seguridad de procesos requerida, incluso en caso de aplicaciones con grandes requisitos, como por ejemplo, al soldar. De esta forma, garantizamos la flexibilidad y la disponibilidad de la instalación con nuestros posicionadores específicos de cliente. El control "plug and play" está garantizado a través de la unidad de control del robot y la configuración a través de catálogos predefinidos.
Posicionadores de cuatro estaciones

Posicionadores de robots: para una accesibilidad perfecta sin paradas

Sobre todo en el caso de tareas de fabricación complejas como la soldadura de piezas de gran volumen, a menudo es necesario y práctico mover también el robot al margen del posicionamiento del componente. La ampliación del radio de movimiento y de trabajo del robot, que se obtiene de esta forma, mejora la accesibilidad y permite el cambio de una de las distintas estaciones de trabajo a otra sin tiempos de inactividad. El escaso espacio requerido y los reducidos costes de inversión que implica en comparación con pistas lineales de desplazamiento clásicas para robots son las características principales de los posicionadores de robots KUKA.

Posicionadores específicos de cliente para formas constructivas especiales

Aparte de las unidades de posicionamiento clásicas para piezas, KUKA cuenta con una amplia experiencia en el uso de formas constructivas especiales. En los ámbitos de Yellow y Green Goods o la fabricación de vehículos ferroviarios hay que colocar a menudo componentes muy aparatosos y grandes en la posición adecuada. Con las soluciones KUKA siempre encontramos la manera de cumplir con los requisitos de nuestros clientes.
Unidad de posicionamiento para girar las paredes laterales de un vagón de mercancías.

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay