Unidad lineal KUKA KL 2000

La KL 2000 es una unidad lineal de KUKA independiente y montada en el suelo Funciona como eje adicional de un robot. De esta forma, el control se lleva a cabo mediante la unidad de control del robot correspondiente.

Vista general de la unidad lineal KL 2000

La KL 2000 está optimizada para todos los robots de la serie KR QUANTEC a excepción de la versión de consola (K) y del concatenador de prensas (press).

Se caracteriza principalmente por las siguientes ventajas:

  • Flexibilidad
    Los trayectos de desplazamiento largos de hasta 30 m amplían el campo de trabajo mucho más allá del alcance del robot. Las unidades lineales son idóneas para la concatenación de instalaciones. Para los equipamientos adicionales específicos de la aplicación existe la posibilidad de arrastrar carros ténderes en caso de que sea necesario.
  • Potencia
    Rendimiento y eficiencia energética más elevados gracias a una reducción de la masa del bastidor soporte y del carro de desplazamiento.
  • Modularidad
    Gracias a la estructura modular de la unidad lineal, la longitud se puede aumentar libremente utilizando componentes estándar.
  • Precisión de posicionamiento
    Pueden emplearse hasta cuatro robots en un eje lineal. Las distintas posiciones del robot sobre el eje lineal permiten obtener una orientación óptima para las exigencias y los espacios de trabajo en cuestión.

Ámbitos de aplicación de la unidad lineal KL 2000

  • Manipulación, carga y descarga
  • Soldadura por puntos
  • Máquinas procesadoras de plástico
  • Máquinas-herramienta de conformado
  • Otras operaciones de manipulación
  • Soldadura láser
  • Inserción, carga
  • Manipulación en otras máquinas
  • Soldadura con y sin fusión
  • Máquinas de fundición a presión de metales, instalaciones de fundición
  • Instalaciones de forja
  • Medición, pruebas y control

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Okay