Destornillador KUKA LBR de clase A/B: Sus ventajas
- El destornillador es adecuado para todas las uniones atornilladas habituales, incluso en ámbitos de momentos de giro elevados.
- La unión atornillada también se puede llevar a cabo en varias etapas.
- El destornillador se puede integrar de forma rápida y sencilla en instalaciones de producción ya existentes.
- El sistema mecánico está perfectamente adaptado para la medición táctil por parte del robot.
- Fácil integración mediante el KUKA sunrise.Screw Toolbox, disponible a partir de julio de 2018.
Trabajo sin necesidad de vallas protectoras con el destornillador KUKA LBR de clase A/B
Nuestro destornillador de clase A/B se puede integrar de forma sencilla en un servicio con colaboración hombre-robot. Las siguientes funciones lo permiten:
- Acoplamiento de energía automático y alimentación de energía integrada
En el montaje de la herramienta el acoplamiento de energía se realiza de forma automática. La alimentación de energía está integrada: no hay conductos externos y, por lo tanto, obstáculos externos. - Con capacidad para colaboración hombre-robot y seguro
El diseño es redondeado y apto para la colaboración hombre-robot. En caso de una colisión o una parada de emergencia, el destornillador puede desconectarse de forma segura. En el destornillador no se producen marcas de sujeción o aplastamiento.