Seleccione tu localización:

País

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

Posicionador KP1-V2T de dos estaciones

El posicionador automático de dos estaciones KP1-V2T con un eje de giro permite el posicionamiento repetible de las piezas. Está disponible con una capacidad de carga de 500 y 1000 kg.


Ventajas del posicionador de piezas de dos estaciones:

  • Puede combinarse individualmente con las mesas de trabajo:
    En función de la tarea, pueden montarse en el posicionador mesas de trabajo de diferentes formas y tamaños.
  • Altura de carga ergonómica:
    Las alturas de carga ergonómicas son fáciles de conseguir gracias a las bajas alturas de los accesorios de la mesa de trabajo. Para poder adaptarlos exactamente a sus necesidades individuales, las bancadas están disponibles en alturas de 200 mm, 300 mm y 400 mm para una carga de 1000 kg. 
  • Consulta de posición segura:
    Con la opción de consulta de posición disponible, puede captar la posición de trabajo prevista del eje de giro principal mediante una tecnología segura. Puede utilizarse hasta el nivel de seguridad SIL 3, cat 4 o el nivel de rendimiento E. 
  • Potencia de soldadura elevada:
    Realice la soldadura en servicio continuo sin interrupciones con hasta 1000 A. 

Datos técnicos y variantes:

Posicionadores KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Carga nominal por lado 500 kg 1.000 kg
Altura de carga 719 mm 575 mm
Rango de giro con alimentación de energía - 185°/+5°  ± 185°
Rango de giro sin alimentación de energía ± 185° ± 185°
Repetibilidad 0,009° 0,0023°
Tiempo de giro (180°) 2,2 s 3,0
Diámetro del radio perturbador 2040 mm 2370 mm
  2080 mm  2800 mm 
Medida recomendada de la placa de trabajo 1200 mm x 800 mm 1600 mm x 900 mm
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio continuo) 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %) 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A