Seleccione tu localización:

País

KP1-V2T M handmatige twee-stations-positioneerder

Posicionador KP1-V2T M manual de dos estaciones 

El posicionador KP1-V2T M compacto de dos estaciones con un eje de giro permite la carga y descarga manual de piezas en un espacio reducido. El cambio de estación se realiza fácilmente de forma manual. La capacidad de carga por lado es de 250 kilogramos.


Ventajas del posicionador manual de dos estaciones:

  • Combinable individualmente con mesas de trabajo:
    En función de la tarea, pueden montarse en mesas de trabajo de diferentes formas y tamaños.
  • Altura de carga ergonómica:
    Gracias a la baja altura del soporte, de 719 mm, se pueden alcanzar fácilmente alturas de inserción ergonómicas. 
  • Posicionamiento repetible de los componentes:
    Los componentes se posicionan siempre con una precisión repetible, independientemente del par de torsión y la velocidad rotacional del operario. Para ello, el posicionador lleva integrado un bloqueo mecánico (indexación). 
  • Consulta de posición segura:
    Una consulta de posición incluida estándar le permite detectar la posición de trabajo prevista del eje de giro de forma segura. Se puede utilizar hasta el nivel de seguridad SIL3, cat 4 o el nivel de rendimiento E.
  • Carga de componentes flexible:
    Cada lado del posicionador puede cargarse independientemente del otro con cualquier peso hasta la carga máxima de 250 kg.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 1000 A.

Datos técnicos:

Posicionadores
KP1-V2T250 D2080 M
Carga nominal por lado 250 kg
Altura de carga 719 mm
Rango de giro 0°/180°
Repetibilidad 0,02°
Diámetro del radio perturbador
2040 mm
Longitud de la opción de protección contra el deslumbramiento KUKA 2080 mm
Medida recomendada de la placa de trabajo 1200 mm x 800 mm
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio continuo) 500 A / 1000 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %) 590 A / 1180 A