Seleccione tu localización:

País

Software KUKA.ProcessScreen

Software de aplicación para la visualización, el control y la documentación completa de procesos de producción basados en robots de todo tipo casi en tiempo real.


Gestión de datos para una mayor transparencia y seguridad en la soldadura, el corte y el mecanizado automatizado

El software de supervisión de procesos KUKA.ProcessScreen permite documentar, evaluar y analizar de forma exhaustiva y orientada a los componentes sus datos de producción, especialmente en el caso de los procesos de trayectoria, pero también en los procesos de puntos. 

Mediante la comparación con los valores límite configurables individualmente, el software puede detectar las violaciones de estos valores límite y, por tanto, le permite controlar la calidad de su producción. Con solo pulsar un botón se puede obtener una visión general de los resultados, tanto en forma de tabla como de gráfico.

Aumento de la productividad mediante la supervisión de procesos

  • Operación sencilla

    • Libremente configurable para diferentes aplicaciones
    • Un software para toda la producción
    • Tiempo de formación reducido
    • Aumento de la calidad

      • Valoración directa de la fabricación
      • Análisis basados en datos
      • Optimización eficiente del proceso
      • Eliminación óptima de errores
    • Ampliabilidad

      Fácil ampliación a otros procesos:
      • Soldadura con gas de protección
      • Soldadura láser
      • Corte por láser
      • Pegado
      • CNC
    • Software web

      • Visualización en cualquier terminal 
      • Todos los datos importantes de un solo vistazo
      • Almacenamiento local de los datos de proceso
      • Posibilidad de transmisión de datos a redes de cliente descentralizadas

    Solución de documentación para una producción estable con alta calidad: Sus ventajas

    • Paquete de tecnología de robots estándar: fácil instalación y reequipamiento en cualquier momento
    • Visualización completa, control y documentación de cualquier proceso de producción basado en robots
    • Filosofía de funcionamiento y de configuración uniformes e independientes de la aplicación
    • Completamente integrado en nuestros paquetes de tecnología KUKA.ArcTech y KUKA.LaserTech 
    • Fácil adaptación para todas las demás tecnologías, configuración a través de KUKA WoV
    • Seguridad para una producción estable con alta calidad y transparencia
    • Se puede visualizar en prácticamente cualquier terminal gracias a la tecnología web