Seleccione tu localización:

País

Bin Picking

Se trata de detectar automáticamente objetos en una caja, agarrarlos y recogerlos. El reto es la disposición caótica de los objetos. Para ello, KUKA ofrece una solución completa según los deseos del cliente.


¿Qué es el Bin Picking?

Las tareas clásicas de los robots industriales son el equipamiento o el transporte de componentes desde un lugar a otro. Los requisitos cada vez son más exigentes y la complejidad en la industria de la producción requieren que los robots industriales puedan reconocer e identificar con la mayor rapidez posible las piezas, además de la carga y descarga sencilla de ellas. Aquí es donde entra en juego el Bin Picking. Traducido significa "recogida de la caja" y se lleva a cabo en tres pasos en los que los objetos colocados al azar se detectan, se extraen y se colocan de nuevo.

Celda Bin Picking para la clasificación precisa de los objetos colocados aleatoriamente mediante un sensor de visión 3D

El sistema Bin Picking se puede reprogramar fácilmente y se puede usar en otra máquina-herramienta.

Agarre con nosotros el éxito de su empresa

Todo de una sola fuente, sin importar el fabricante

Desde la cámara inteligente de Roboception hasta el sensor 3D de MAFU Automation: Disponemos de varias soluciones modulares para maximizar la flexibilidad, la rentabilidad y la gestión del personal de su empresa con Bin Picking. Para ello, los equipamos con los componentes necesarios para garantizar una transición efectiva y fluida para que pueda beneficiarse de estas ventajas.

 

La recogida en la caja con KUKA ofrece numerosas ventajas:


Solución de extremo a extremo según los deseos del cliente 

Nos encargamos de la configuración completa, incluidos los estudios de factibilidad, e implementamos soluciones específicas para integradores de sistemas y clientes.

Paquetes de funciones de Bin Picking estandarizados 

Gracias al modelo CAD y los sistemas de visión en 3D/2D, ofrecemos una solución de bajo coste con componentes predefinidos para piezas de diferentes tamaños.

Eficiencia

Acortamos el tiempo de ciclo gracias a la inteligencia artificial en la detección de objetos, la planificación paralela de la trayectoria y el movimiento sin colisiones del brazo del robot.

Alta flexibilidad

Gracias a la conexión de fabricantes de cámaras específicos del cliente (p. ej., Roboception, Keyence, ISRA Vision, MECH MIND, …), el cliente sigue siendo extremadamente flexible. También se pueden tomar componentes de cintas transportadoras.

Fácil manipulación

Gracias a los componentes predefinidos directamente en el smartPAD, la integración y la configuración son sencillas para los principiantes con conocimientos básicos de robots.

Calidad probada

Con nuestros conocimientos en torno a la Industria 4.0 y al servicio al cliente global, le ayudamos en la automatización y le proporcionamos más información.

La perfecta interacción entre los robots industriales, el software y la tecnología de cámara

La recogida automatizada de componentes de una caja se usa mucho en las industrias en las que se manipulan grandes cantidades de productos a granel. Dado que los productos se encuentran sueltos o no clasificados en el depósito, para la manipulación se utiliza un sistema de procesamiento de imágenes en 3D en combinación con un robot industrial. Esto permite la manipulación automatizada de productos a granel de cualquier tipo. La combinación del sistema de procesamiento de imágenes y de robots industriales ofrece muchas ventajas. Nuestro objetivo es maximizarlas.

Múltiples robots para cualquier agarre

KUKA ofrece una amplia gama de robots industriales con distintas capacidades de carga y alcances que se adaptan a sus exigencias y campos de aplicación.


Otros elementos para la optimización de la aplicación Bin Picking

¿Desea actualizar su producción a Bin Picking?

Estaremos encantados de asesorarle

¿Qué tareas son las que más se benefician del Bin Picking?

  • Montaje

    Detección, agarre y separación de tornillos y componentes pequeños en una caja que se utilizan de manera clasificada en el montaje final.

    Descubra más acerca de la industria automovilística.
  • Pick and Place

    Agarre de piezas de fundición que se encuentran en una caja sin clasificar y que deben ser retiradas de la caja para seguir mecanizándose.

    Aprender mas.
  • Machine Tending

    Carga de las piezas de fundición en la máquina controlada por CNC para su posterior mecanizado.

    Aprender mas.
  • Paletizado

    Detección, agarre y separación de piezas de chapa plegada de una caja y la colocación sobre una cinta o en una posición predefinida.

    Descubra más acerca de la industria metalúrgica.