Seleccione tu localización:

País

Soldadura láser híbrida

La soldadura láser híbrida combina las ventajas de la soldadura láser con las ventajas de la soldadura con gas de protección. Este procedimiento de soldadura se utiliza sobre todo en la construcción naval y en la fabricación de automóviles y de componentes ferroviarios.


Soldadura láser híbrida: la tecnología

La combinación perfecta: en la soldadura láser híbrida, las ventajas de la soldadura láser y de la soldadura con gas de protección están combinadas.

En este procedimiento de soldadura, un rayo láser de avance calienta primero la superficie de la pieza a la temperatura de evaporación. Esto crea una penetración profunda y estrecha. El arco que se ha creado como consecuencia forma unpunto de quemado amplio.

Soldadura láser híbrida automatizada

¿Tiene un componente de paredes gruesas y quiere automatizar su producción? Entonces la soldadura láser híbrida con el efector terminal KS HybridTec de KUKA es la solución perfecta. El innovador diseño permite una adaptación óptima a cualquier aplicación, gracias sobre todo a su gran flexibilidad y a la tecnología de sensores integrada.

KUKA laser hybrid welding portal for manufacturing of mobile crane booms with up to 18 meters length

Soldadura láser híbrida: las ventajas

Combinando las ventajas, la tecnología híbrida evita los inconvenientes que conllevan los procedimientos individuales. La soldadura láser híbrida le ofrece:

  • Mayor velocidad de soldadura
  • Mejor calidad de sellado
  • Procesos más estables
  • Mínima deformación térmica del componente

Llámenos y aprovechemos las ventajas de esta combinación de procedimientos para su producción. No dude en contactar con nosotros.