Draaitafels

Posicionadores KUKA

KUKA ofrece una amplia gama de posicionadores con capacidades de carga de entre 250 y 12 000 kg. Según la tarea de producción y la pieza de trabajo, encontrará una solución adecuada para cada aplicación, como por ejemplo con la soldadura con gas de protección, la soldadura por puntos o la mecanización de metales.

Los posicionadores KUKA le aportan las siguientes ventajas:

  • Accionamientos de gran dinamismo con el máximo par de giro garantizan los tiempos de ciclo más cortos.
  • El uso de componentes probados de la robótica, como los engranajes y los motores, garantizan una disponibilidad y fiabilidad muy elevada y una calidad constante incluso después de un uso prolongado.
  • Gracias a la tecnología de control de KUKA, los posicionadores son muy fáciles de programar y manejar.
  • La máxima precisión y exactitud en el posicionamiento garantizan una calidad máxima en la fabricación y producción.
  • KUKA ofrece de forma opcional para todos los posicionadores una alimentación de energía que garantiza una integración sencilla, rápida y segura, así como una vida útil prolongada.
  • Mediante KUKA.Sim es posible realizar simulaciones completas y sencillas.
En función de las características de sus componentes y las necesidades concretas de la tarea de fabricación, la altura de la carga y el número de estaciones hay disponibles posicionadores específicos del cliente a petición. 

Encuentre aquí el posicionador KUKA adecuado para su caso:


Configuración de cookies Aceptar y descubrir KUKA

Este sitio web utiliza cookies (saber más) para ofrecerle, también en internet, el mejor servicio. Si continua usando nuestra página web, utilizamos únicamente las cookies necesarias técnicamente. Si hace clic en «Aceptar y descubrir KUKA», acepta también la utilización de cookies de marketing. Al hacer clic sobre «Configuración de cookies» puede seleccionar las cookies que utilizamos.

Configuración de cookies