KUKA Lasrobot

Robots KUKA para la soldadura con gas de protección

Los robos de soldadura de KUKA proporcionan la máxima productividad y la mejor calidad de soldadura con unos costes de funcionamiento mínimos y un funcionamiento más sencillo.

Robots de soldadura KUKA: centrados en la precisión de la trayectoria y la calidad

  • El funcionamiento más sencillo
    La interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil de alta resolución del KUKA smartPAD combinada con el software KUKA.ArcTech permite una creación rápida de programas de soldadura seguros para el proceso. Los sencillos comandos de soldadura claramente estructurados son una ayuda muy útil para los programadores.
  • Calidad gracias a la gran precisión de la costura de soldadura
    Gracias a la excelente precisión de la trayectoria de nuestros robots podrá olvidarse de los laboriosos trabajos de acabado, independientemente de si se trata de un proceso de soldadura MIG/MAG, soldadura WIG, soldadura por plasma o soldadura especial. El KUKA.TRACC TCP opcional ofrece además la posibilidad de supervisar de forma automática el TPC de la antorcha en el ciclo de producción y de actualizarlo en caso necesario. Esto garantiza que cada costura se suelde donde sea necesario.
  • Máxima productividad
    Las elevadas velocidades de los ejes y los ejes de rotación sin fin de seis de nuestros robots garantizan unos tiempos de ciclo especialmente bajos, ya que de esa manera se minimiza la duración de los movimientos improductivos entre las costuras de soldadura. La excelente repetibilidad que ofrece la mecánica estable de los robots garantiza un posicionamiento preciso del inicio de la costura de la soldadura sin excederse. KUKA.RoboTeam y ArcTech Advanced permiten que varios robots trabajen al mismo tiempo en un componente para poder incrementar la productividad de forma considerable.
  • Costes de funcionamiento mínimos
    Los sistemas mecánicos de nuestro robots destacan por largos intervalos de mantenimiento de los engranajes y por unos juegos de cables de los robots que no precisan mantenimiento. Adicionalmente, la unidad de control KR C4 energéticamente eficiente, contribuye a que los costes de funcionamiento sean mínimos.

Soldadura MIG/MAG de componentes de automóviles con robots KUKA

Dos robots KUKA sueldan el soporte del salpicadero del Mercedes Sprinter.

Importantes empresas colaboran con KUKA en la soldadura con gas de protección

Nuestros robots consiguen la mejor calidad de soldadura con el equipamiento de soldadura adecuado de nuestras compañías colaboradoras, como Fronius, Kemppi, Miller, Lorch, Lincoln, EWM, SKS, ESAB o Migatronic.

El equipamiento de soldadura se conecta a la unidad de control del robot de forma rápida y sencilla mediante una interfaz de bus de campo, como puede ser EtherCAT (presente en cada unidad de control KR C4). De esta manera, el usuario dispone de todas las funciones en todo momento.

KUKA Lasrobot
Robots KUKA soldando cuadros de bicicleta en una fábrica de Rusia.

Sensores para aplicaciones de soldadura

Por muy compleja que sea la tarea de soldadura, KUKA siempre tiene a mano el software adecuado:  KUKA.TouchSense y KUKA.SeamTech Finding determinan la posición exacta de los componentes o de la costura de soldadura antes de empezar a soldar. Combinados con KUKA.ArcSense y KUKA.SeamTech Tracking, los sensores corrigen el movimiento del robot en tiempo real durante el proceso de soldadura.
KUKA Lasrobot
Un robot KUKA suelda con máxima precisión en EADS con ayuda del KUKA.SeamTech Tracking.

Robots KUKA: especialistas en la soldadura con gas de protección

Nuestra cartera de robots para soldadura con gas de protección cubre alcances de 700 a 3102 mm con capacidades de carga de 5 hasta 22 kg, en dos diseños: robot con mano central y robot con ejes huecos.

  • KR AGILUS
    Con los robots de la serie KR AGILUS puede implementar las células de soldadura más pequeñas sin comprometer la calidad de la soldadura ni la flexibilidad.
  • KR CYBERTECH nano
    Los robots de proceso especializados abren nuevos horizontes en la soldadura con gas de protección: debido a su diseño especial, cruzan grandes distancias y disponen de una gran zona de trabajo en la parte trasera y de un gran alcance hacia abajo.
  • KR CYBERTECH ARC
    Nuestros robots KR CYBERTECH ARC son especialistas en las aplicaciones de trayectoria como la soldadura con gas de protección o la aplicación de adhesivos y medios de obturación. Ofrecen un elevado rendimiento y densidad de potencia con costes mínimos. En la variante KR CYBERTECH ARC nano, los robots con brazo y articulación de eje hueco disponen de una ergonomía con un contorno perturbador mínimo que garantiza un desplazamiento excelente por la trayectoria, incluso en componentes y dispositivos especialmente estrechos.
  • KR CYBERTECH
    La familia KR CYBERTECH le ofrece la mayor gama de modelos de capacidad de carga baja. Los robots CYBERTECH pueden utilizarse para implementar conceptos de células que ahorren espacio, siempre con el mejor rendimiento y unos costes derivados especialmente bajos.
  • KR 30 L16
    Con su brazo largo y delgado, este robot es la herramienta perfecta para soldar componentes de gran tamaño.

ready2_arc: preparados, listos, ¡a soldar!

Los robots KUKA explotan al máximo sus posibilidades si se combinan con el equipamiento de soldadura adecuado de nuestros potentes socios. Por ese motivo hemos desarrollado las ready2_use packages, paquetes compatibles con componentes preconfigurados. Con ready2_arc obtendrá el mejor paquete para sus proyectos en el ámbito de la soldadura con gas de protección. Con esta solución de automatización preconfigurada y fácil de integrar, obtendrá un paquete que puede combinarse a la perfección y que consta de los robots de soldadura KUKA y de los componentes de la fuente de corriente hechos a medida, todo del mismo proveedor y listo para empezar a funcionar en el menor tiempo posible.


OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.