KUKA ROBO TV
Mediante un integrador, KUKA ofrece a la industria de la teledifusión un operador de cámara automático. Es muy silencioso y puede reprogramarse fácilmente si es necesario.
Esta solución completa se ofrece a través del integrador de KUKA, la empresa Cine TV Broadcast Systems de Sonthofen, Alemania. La solución incluye el robot de estructura liviana LBR iiwa de KUKA con una capacidad de carga de 14 kg y un acabado lacado en negro mate, la unidad de control del robot KUKA y el panel de mando con dos joysticks, el monitor de mando, el teleprompter y la cámara de producción para directos.
El robot puede controlarse a distancia en el estudio de los informativos para realizar atractivas tomas de cámara y aportar más movimiento a las emisiones. La solución de robot permite programar nuevos ajustes de forma rápida y reprogramar los ajustes durante la emisión en directo si es necesario. El sistema es tan silencioso que puede funcionar en directo sin influir en la sonorización.