Kunststofverwerkende industrie

Automatización eficiente en la industria del plástico

Con los robots de KUKA disfrutará de una mayor eficiencia, rentabilidad y flexibilidad. Siente las bases de las soluciones de automatización del futuro.

Reinventar la eficiencia: automatización KUKA en la industria del plástico

Los robots KUKA proporcionan eficacia y rapidez en la industria del plástico.

Robots KUKA en la industria del plástico

KUKA dispone de una amplia gama de robots para su uso en la industria del plástico. Estos se caracterizan principalmente por cualidades que son fundamentales en este sector:

  • Peso ligero:
    Los robots de consola KUKA destacan por su reducido peso y su pequeño volumen. Esto permite instalarlos directamente y sin mucho esfuerzo en la máquina, empleando poco espacio.
  • Rapidez:
    Gracias a que las cantidades que se mueven son reducidas, los robots de consola de KUKA alcanzan una elevada dinámica y ciclos cortos. Esto permite aumentar la productividad y la rentabilidad, amortizando rápidamente la inversión.
  • Seguridad de planificación:
    Las familias de robots KUKA tienen la misma plantilla de taladros para su fijación a la base. Esto les permite emplear distintos robots de consola KUKA para máquinas de distintas dimensiones sin tener que realizar ninguna replanificación.
  • Gran alcance hacia abajo:
    Los robots de consola KUKA están diseñados con un alcance hacia abajo especialmente grande. Por la parte de arriba cubren la zona de trabajo de forma óptima. Gracias a su escasa altura, precisan poco espacio hacia arriba.

    Aquí encontrará una vista general de los campos de aplicación KUKA en la industria del plástico.

Kunststofverwerkende industrie
KUKA ofrece una amplia gama de robots ideales para la industria del plástico.
  • Serie KR 3 AGILUS:
    El KR 3 AGILUS permite la automatización en células de un tamaño de tan solo 600 x 600 mm. Gracias a su diseño inteligente ofrece rentabilidad, escaso mantenimiento y gran fiabilidad.
  • Serie KR AGILUS:
    Con más de 150 ciclos por minuto, son los maestros de la velocidad. Los robots también están disponibles en la variante Waterproof.
  • Serie KR QUANTEC K:
    Los robots de consola KUKA están diseñados con un alcance hacia abajo especialmente grande. Por la parte de arriba cubren la zona de trabajo de forma óptima.
  • Serie KR 30/KR 60-4 KS:
    Con su brazo largo y delgado, el KR 60 L16-2 KS es el robot perfecto para las zonas de trabajo estrechas.
  • Serie KR CYBERTECH nano:
    Preciso, compacto y flexible en los espacios más estrechos, el KR CYBERTECH nano es ideal para las aplicaciones de manipulación y trayectoria.
  • Serie KR QUANTEC:
    La graduación inteligente de la capacidad de carga y del alcance de la serie KR QUANTEC hace que la integración del robot sea sencilla, segura y económica en el rango de cargas desde 90 a 270 kg.

Dominar la automatización de manera rápida y sencilla

La robótica inteligente de KUKA también implica la integración, la programación y el control de la tecnología de la forma más sencilla posible. Aquí, el manejo mediante el KUKA.PLC mxAutomation es un concepto revolucionario. Este permite trabajar de forma segura y sin errores con soluciones automatizadas utilizando un concepto sofisticado que no requiere formación especial ni amplios conocimientos técnicos.

Interfaz fácil de usar para una programación rápida

Los robots KUKA realizan tareas de mecanizado como las máquinas para plástico y, también como ellas, puede programarse en código G (DIN 66025) gracias a la interfaz KUKA.CNC. Los usuarios la entienden de inmediato. Pueden crear programas mediante una cadena CAD/CAM y, después de una simulación correcta, pueden ejecutarse en el robot sin traducción al lenguaje del robot. La corrección del radio de la herramienta, las herramientas gemelas y muchas otras funciones CNC conocidas ya están incluidas.

Configuración de cookies OK

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

Configuración de cookies