Corte con plasma

El corte con plasma es uno de los procedimientos de fundición. Los cortes térmicos son especialmente adecuados para grosores de chapa medios, de uno hasta 100 milímetros.

Corte con plasma: la tecnología

El corte con plasma es un proceso de corte por fundición:

Un arco concentrado funde el material de forma local. El movimiento de avance de la máquina produce un corte. El gas de plasma garantiza que el material blando sea retirado constantemente del canal de corte y separe la pieza.

Corte con plasma automatizado

KUKA lleva muchos años utilizando el corte con plasma automatizado. Además de chapas y perfiles, permite procesar de forma económica componentes para automóviles, máquinas de construcción, contenedores, construcciones navales y estructuras de acero. Una medición en 3D de las piezas con sensores de gran precisión permite el reconocimiento automático de la posición, así como la compensación de tolerancias durante el corte.

Corte con plasma: las ventajas

Con nuestros programas de corte automatizado respondemos a su encargo de forma rápida y pensando en sus condiciones:

La generación de programas automáticos para el corte con plasma le proporciona una gran variedad de opciones para su fabricación. Además, tendrá la oportunidad de fabricar lotes pequeños de forma eficiente, partiendo de una unidad.

Los requisitos específicos de cada componente determinan cuál es el procedimiento de corte adecuado. Llámenos y juntos encontraremos la tecnología que mejor se adapta a su producción

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK