Pegado y sellado

El pegado y el sellado son dos procedimientos de unión estrechamente relacionados. Se utilizan a menudo en la industria del automóvil. 

Pegado y sellado: la tecnología

Muchos productos se componen de varias piezas o de materiales diferentes. Los adhesivos crean uniones estables entre cada una de las piezas. La industria del automóvil utiliza el pegado, por ejemplo, para unir los cristales de las ventanas. 

El sellado evita que las sustancias pasen de un espacio a otro. Esta tecnología también es uno de los procedimientos de unión y se utiliza para sellar, entre otras cosas, estructuras de bastidor. 

Pegado y sellado automatizados

Pegue y selle a su gusto: tanto si tiene estaciones de proceso individuales como si tiene una instalación totalmente automatizada, trabajaremos con usted para encontrar el procedimiento correcto para su producto. Seleccione y combine la amplia gama de variantes que se pueden aplicar a estos equipos:

  • Dispositivos para la limpieza de boquillas y la gelificación
  • Componentes para la aplicación de imprimaciones
  • Equipos de posicionamiento
  • Sistemas de medición
  • Paquetes de software

Pegado y sellado: las ventajas

Las principales ventajas del procedimiento de pegado totalmente automatizado son las siguientes:
  • Producción rentable, sobre todo en el sector de la fabricación en serie.
  • Fácil unión de materiales diferentes.
  • Los componentes no se deforman por el proceso de unión a temperaturas bajas.
  • Útiles propiedades del adhesivo contra los gases y los líquidos (por ejemplo, aislamiento, protección contra la corrosión, sellado).

El sellado evita que el polvo, los gaseslos líquidos, y el calor y el frío entren por las cavidades y espacios. De esta manera se aumenta la funcionalidad y el confort, por ejemplo, en el interior de los vehículos.

Llámenos, estaremos encantados de aconsejarle sobre las posibilidades específicas para su empresa. 

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK