Soldadura de recargue de polvo con plasma

La soldadura de recargue de polvo con plasma, también conocida como procedimiento PTA (en inglés Plasma Transferred Arc), es un procedimiento de revestimiento térmico. Esta técnica se utiliza en la industria principalmente para aplicar capas de protección resistentes al desgaste y a la corrosión. 

Soldadura de recargue de polvo con plasma: la tecnología

La soldadura de recargue de polvo con plasma se utiliza sobre todo para la fabricación de equipos de minería, moldes de botellas y válvulas de asiento, así como para la reparación de los tornillos sin fin de las extrusoras o las turbinas de los aviones. El procedimiento PTA se caracteriza por los dos arcos separados y regulables de forma individual.

En la soldadura de recargue de polvo con plasma, el arco piloto quema entre el electrodo de tungsteno que no se funde y la boquilla del plasma. Como consecuencia, el gas de plasma (normalmente, argón o helio) se acelera. Esto provoca la ignición del arco principal que quema entre el electrodo y la pieza. La pieza se funde. El polvo de metal introducido en el arco también se funde, creando una capa protectora sobre la pieza. 

Soldadura de recargue de polvo con plasma automatizada

La soldadura de recargue de polvo con plasma es una técnica de revestimiento que puede automatizarse fácilmente obteniendo de esa manera una excelente capacidad de reproducción. Por esa razón, el procedimiento PTA es especialmente adecuado para la fabricación de piezas en serie.

La automatización puede implantarse en diferentes variantes. Por ejemplo, los robots pueden utilizarse tanto para guiar el soplete (en el caso de componentes pesados) como para guiar el componente (en caso de materiales ligeros).  

Soldadura de recargue de polvo con plasma: las ventajas

El procedimiento PTA aumenta la vida útil de los componentes que, por ejemplo, están expuestos a fuertes cambios de temperatura o a impactos. El procedimiento de revestimiento también facilita:

  • Una zona pequeña de exposición al calor
  • Una elevada proporción de recargue
  • Una mezcla mínima con el material principal
     

Proteja sus componentes con una capa extra: llámenos y hablaremos sobre los detalles de la soldadura de recargue de polvo con plasma.

Utilizamos cookies para ofrecerle la mejor asistencia en línea. Descubra más.

OK