Programmer des robots en un tour de main : Handguiding avec KUKA ready2_pilot

L’automatisation est synonyme d’un grand nombre d’avantages pour les entreprises, en particulier lors des tâches dangereuses, fatigantes ou monotones. Le problème à résoudre reste encore souvent la programmation. Comment apprendre facilement à l’assistant mécanique ce qu’il doit faire ? Par le guidage manuel : KUKA ready2_pilot résout ce problème.

5 février 2021

Les scénarios d’applications pour l’utilisation de robots dans les entreprises sont innombrables : souder, percer, coller ne sont que trois exemples de tâches que les machines sont en mesure d’exécuter avec rapidité, endurance et une qualité élevée constante. Cependant, l’automatisation est également synonyme de numérisation. En effet, l’utilisation de robots dans l’industrie ne concerne que rarement uniquement l’appareil. Le contrôleur et le logiciel des robots sont également concernés. Pour un grand nombre d’entreprise, cela représente un grand défi. Selon une enquête de l’organisation interprofessionnelle Bitkom et de l’union centrale de l’artisanat allemand (ZDH), 81 pour cent des entreprises interrogées sont ouvertes aux innovations, mais 64 pour cent admettent avoir des appréhensions vis-à-vis des technologies numériques.

Guidage manuel au lieu de programmation complexe

L’obstacle principal à la généralisation des robots est souvent la commande. Les utilisateurs potentiels croient devoir investir beaucoup dans les formations et le personnel et c’est pourquoi ils refusent souvent une solution robotisée. La solution à ce défi s’appelle ready2_pilot de KUKAEn suivant le principe de l’« easy programming », cette solution s’adresse avant tout aux entreprises ne disposant pas d'expérience particulière en ce qui concerne la programmation de robots.
Met hand guiding via de Commander bestuurt de operator de robot.
L’opérateur guide le robot manuellement par le biais du Commander.
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
Le pack complet pour « easy programming » : Handguiding avec ready2_pilot de KUKA.

Handguiding - Apprentissage des robots par guidage manuel

Pour ce faire, le collaborateur guide le robot manuellement à l’aide du « Commander », une sorte de souris 6D, le long d’une pièce et lui « montre » ce qu’il doit faire. Par le biais de la connexion sans fil vers l’appareil de commande, les mouvements sont transformés en instructions pouvant être ensuite modifiées ou complétées en fonction des souhaits. Ceci permet d’enregistrer des tâches très rapidement et de les programmer littéralement en un tour ce main.
Het totale pakket voor ‘easy programming’: Hand guiding met ready2_pilot van KUKA.
C’est aussi simple que si on le faisait soi-même : le guidage manuel d’un robot industriel avec ready2_pilot

Pack de commande de robot sans fil : KUKA ready2_pilot

« easy programming » avec ready2_pilot

Procéder manuellement à l’apprentissage du robot comme si on effectuait soi-même la tâche

Le « Commander » fait office de moyen auxiliaire. Il s’agit d’une tête de commande similaire à la souris 6D sur le smartPAD KUKA pouvant être déplacée dans toutes les directions et détectant également les instructions d’avance et de retour. Le Commander est monté rapidement et directement sur le robot et réagit de façon très sensible. De cette façon, des tâches peuvent être exécutées directement sur la pièce. Le très grand avantage est que même des personnes moins expérimentées s’habituent rapidement au robot et lui « donnent »simplement des tâches sans que des formations approfondies ou des certificats soient nécessaires. De plus, le Commander est multifonctionnel. Il peut être utilisé de façon identique avec tous les types de robots. L’investissement est donc amorti dans de très brefs délais.

Het hartstuk van ready2_pilot: de controller voor de exacte handgeleiding van een industriële robot.
Le cœur de ready2_pilot est le contrôleur pour le guidage manuel exact d’un robot industriel.

Grâce au système Handguiding ready2_pilot, les collaborateurs agissent pratiquement main dans la main avec le robot. Lorsque l’on guide le bras du robot, on a presque l’impression de souder, percer ou coller soi-même.

Dieter Rothenfußer, Gestionnaire de portfolio Handling, Machining & Processing chez KUKA
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies