Choisissez votre emplacement:

Pays

lasrobot

KUKA flexibleCUBE : la cellule de soudage compacte

Avec flexibleCUBE, KUKA propose une cellule de soudage compacte et standardisée dotée d’options d’automatisation sur mesure permettant de bénéficier de solutions optimales pour répondre aux exigences sévères auxquelles l’automatisation de soudage moderne est soumise.


KUKA flexibleCUBE : automatisation de soudage standardisée à caractère individuel 

KUKA flexibleCUBE combine les avantages d’une cellule préfabriquée, à savoir une disponibilité élevée et de brefs délais de livraison, avec les possibilités uniques d’adaptation et de rééquipement de l’installation. Grâce à une planification ciblée et des composants adaptés de façon optimale les uns aux autres, KUKA flexibleCUBE peut être adaptée individuellement et intégrée directement à chaque processus de production, qu’il s’agisse d’une première utilisation de l’automatisation de soudage ou en tant qu’extension d’installations d’automatisation déjà existantes.

 

Object moved

Object moved to here.

Découvrez les avantages de KUKA flexibleCUBE


Sécurité de l'investissement

Grâce à sa conception modulaire, KUKA flexibleCUBE peut être modifié ou ajouté à tout moment et s’adapter de façon flexible à l’environnement de fabrication en question.

Compatible avec l’Industrie 4.0

Tous les composants de KUKA flexibleCUBE sont interconnectables et utilisent la dernière technologie de robots et de contrôleurs. Ils sont donc parfaitement équipés pour répondre aux exigences de l’avenir.

Commande simple

Un boîtier de commande intuitif placé à proximité directe de la cellule permet de solutionner les tâches de soudage les plus complexes.

Faible maintenance

KUKA flexibleCUBE ne nécessite que peu de maintenance et garantit une production stable.

KUKA flexibleCUBE : fonctionnement de la cellule robotisée modulaire pour applications de soudage

Production avec KUKA flexibleCUBE et la technologie de soudage TIG

KUKA flexibleCUBE arc : un multitalent pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse

Pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse, KUKA propose spécialement la cellule de soudage modulaire KUKA flexibleCUBE arc. Elle est préfabriquée, disponible en diverses variantes standard et est immédiatement opérationnelle. Dotée d’un grand nombre d’options de matériel et de logiciel, KUKA flexibleCUBE arc peut être adaptée parfaitement à n’importe quel volume de production et aux exigences les plus diverses en matière de soudage. De plus, la cellule peut être combinée avec diverses unités de positionnement et est compatible avec les équipements de soudage de fabricants de renom. KUKA flexibleCUBE arc est donc la solution idéale pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse automatisé.

Variantes de KUKA flexibleCUBE arc

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-100 M

    • Pour des pièces pouvant atteindre 100 kg et ne devant pas être réorientées 

    • Positionneur rotatif pour le chargement et déchargement, simultanément au processus de soudage, à l’intérieur de la cellule

    • Verrouillage mécanique de la table afin d’éviter des interruptions involontaires

    • Rotation manuelle de la table en 4-5 secondes, après l’exécution du processus de soudage

    Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP 05 avec positionneur rotatif DP-250 M

    • Pour des pièces pouvant atteindre 250 kg et ne devant pas être réorientées

    • Positionneur rotatif pour le chargement et déchargement, simultanément au processus de soudage, à l’intérieur de la cellule

    • Verrouillage mécanique de la table afin d’éviter des interruptions involontaires

    • Rotation de la table avec assistance pneumatique pour la poussée, en 3-4 secondes

    Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DP avec positionneur rotatif DP-250 A

    • Pour des pièces pouvant atteindre 250 kg et ne devant pas être réorientées 

    • Positionneur rotatif pour le chargement et déchargement, simultanément au processus de soudage, à l’intérieur de la cellule

    • Rotation automatique de la table en env. 3 secondes, après autorisation

    • Barrage photoélectrique pour la sécurité de l’opérateur

    Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure.

  • KUKA flexibleCUBE arc C-DK 05 avec positionneur tournant basculant double D-DK-400

    • Pour des pièces plus complexes pouvant atteindre 400 kg ayant des cordons de soudure d’accès difficile et devant être réorientées plusieurs fois 

    • Chargement et déchargement d’un positionneur, simultanément au processus de soudage, à l’intérieur de la cellule

    • Rotation automatique de la table en env. 4 secondes

    • Barrage photoélectrique pour la sécurité de l’opérateur

    Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure.