
KUKA cell4_screwsetting
Cellule de fabrication flexible pour le vissage entièrement automatisé, pour des lignes ou des chaînes de fabrication.
Différentes variantes de la cellule de vissage KUKA pour les pièces et les trous pour vis les plus divers
La cellule de vissage KUKA est disponible en tant que variante autonome avec table rotative manuelle ainsi qu’avec une préparation pour une intégration simple dans une technique d'arrivée de pièces.
Variantes de base de la cellule cell4_screwsetting:
Type de cellule | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Longueur | 3 330 mm | 3.860 mm |
Largeur | 2.200 mm | |
Hauteur | 2.560 mm | |
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Positionneur | --- | KP1-V2T250M |
Unité de vissage | Visseuse électrique 12 Nm | |
Zone de chargement | Préparée pour le convoyeur | --- |
Cellules de vissage individuelles pour vos exigences grâce à des packs d’options
- Packs d’équipements de vissage prédéfinis, alimentation des vis comprise
- Unité de vissage STÖGER, type SER 2501,
Type de vis M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- Unité de vissage STÖGER, type SER 2501,
- Caméra pour le contrôle / la correction de la position de la vis sur la pièce
- montée sur le robot
- montée de façon stationnaire dans la cellule
- Packs de logiciels d'applications KUKA élargis :
- KUKA.ProcessScreen pour la surveillance et la documentation des paramètres de processus
- Commande et visualisation avec KUKA.HMI Advanced
- Des équipements de conception et de traitement personnalisés sur demande
