Solutions de systèmes pour l'industrie aéronautique et aérospatiale
KUKA vous propose des solutions de systèmes intégrées pour l'industrie aéronautique et aérospatiale, parfaitement adaptées à vos exigences. Notre expérience dans le développement de lignes de production, notre savoir-faire en intégration de systèmes et notre gamme de technologie des plus complètes garantissent un maximum d'efficacité de processus.
Ingénierie de processus KUKA pour l'industrie aéronautique et aérospatiale
KUKA développe un processus d'assemblage basé sur le principe de ligne d'assemblage industrielle, adapté aux besoins du domaine de l'aéronautique et de l'aérospatial. Cette méthode d'assemblage permet une spécification et une précision de répétabilité plus importantes.
Nous vous fournissons pour cela tous les dispositifs et systèmes automatisés dont vous avez besoin pour l'assemblage de la structure (section de fuselage, ailes, empennage horizontal et vertical, etc.). Grâce à cette solution de système, vos résultats seront plus précis, l'intégration des composants plus simple et l'efficacité de l'ensemble du processus d'assemblage sera augmentée.
Solutions de systèmes KUKA pour l'industrie aéronautique et aérospatiale
KUKA vous fournit tous les systèmes dont vous avez besoin pour la construction de vos structures aéronautiques, de l'assemblage des sections du fuselage en passant par les panneaux jusqu'aux caissons d'ailes. Dans la chaîne de valeur de la construction aéronautique, un composant passe par différentes stations d'assemblage :
- Dans la station de pré-assemblage, les différentes pièces rapportées (longerons, cadres, clips etc.) sont d'abord fixées aux panneaux du fuselage. Cette station de pré-assemblage est principalement composée d'un outillage de structure. En fonction de la tâche à accomplir, ce dispositif peut être rééquipé avec de plus petits dispositifs et être ainsi configuré de manière flexible pour l'assemblage des pièces rapportées. C'est ainsi qu'un composant d'assemblage voit le jour.
- Lors de l'étape d'assemblage suivante, le composant d'assemblage est généralement transféré à une station de rivetage automatique. Cette station peut aussi bien être un système de rivetage lourd traditionnel, qu'un système de rivetage robotisé hautement flexible équipé d'effecteurs de rivetage appropriés. Le composant d'assemblage est mis en place et fixé avec précision dans la station de rivetage. À l'aide d'effecteurs de perçage, des trous précis sont effectués et les rivets sont ensuite installés. Différents types de rivets sont utilisés ; comme par exemple les rivets solides, les rivets aveugles ainsi que les fixations Lockbolt (rivet en deux parties).
- Lors de l'étape suivante, le composant d'assemblage est transporté dans une station d'achèvement où les tâches restantes sont effectuées. Le composant est ensuite soumis à un contrôle de qualité complet.
Nos solutions de systèmes assurent une précision de pointe dans la construction de composants structurels. Lors de la conception des solutions de systèmes, KUKA veille en particulier à ce que la solution réponde aux exigences ergonomiques du secteur de l'aéronautique et de l'aérospatial dans le cadre de l'assemblage des composants d'avions.
Outillages aéronautiques KUKA : dispositifs pour l'industrie aéronautique et aérospatiale
Lors du développement de nos solutions de systèmes, nous concevons pour chaque processus d'assemblage dans la construction de l'avion les outillages adaptés, en tenant compte de la disposition de la ligne de production et du degré d'automatisation souhaité. Les outillages utilisés permettent de mettre en place, positionner et fixer de manière précise des composants structurels tels que des caissons d'ailes, des panneaux ou des sections du fuselage. Ils font en sorte que les tâches telles que la manipulation, le perçage-rivetage et l'application de produit d'étanchéité puissent être réalisées en un processus entièrement automatisé.
KUKA vous propose des solutions personnalisées parfaitement adaptées à vos besoins spécifiques.
Aperçu des prestations de service KUKA pour les outillages dans l'aéronautique et l'aérospatial :
- design (conception, construction)
- calcul statistique (calcul FEM)
- construction et installation
- lignes d'assemblage clé en main
- solutions de transport (convoyeurs et chariots)
- dispositifs auxiliaires (outillage de détourage, dispositifs de serrage, etc.)
- stations de travail complètes
Solutions d'automatisation de KUKA Aerospace
L'Industrie 4.0 est très importante pour le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale. C'est la raison pour laquelle KUKA met tout en œuvre pour développer des solutions d'automatisation dans le domaine aéronautique et aérospatial, en particulier des solutions de perçage et de rivetage automatisées.
Les concepts d'automatisation de KUKA offrent des solutions sur mesure, précises et efficaces pour des taux de production optimisés et une plus grande qualité. En réponse aux changements démographiques, nous proposons des systèmes intégrés en tenant compte de la collaboration homme-robot (CHR).
Solutions de systèmes pour l' industrie aéronautique et aérospatiale : vos avantages
Notre expérience dans l'automatisation de lignes de production et l'intégration de systèmes avec une gamme de technologies de pointe fait de KUKA votre partenaire idéal. Nos solutions de systèmes de collaboration homme-robot (CHR) ont les répercussions suivantes sur votre production :
- Des taux de production plus élevés tout en réduisant les coûts de production
- Optimisation de la productivité, de la sécurité du travail et de l'efficacité de processus
- Économie des espaces et réduction de l'empreinte écologique
- Minimisation des étapes de processus nécessaires
- Solutions de systèmes compatibles CHR (collaboration homme-robot)
- La mobilité est un facteur clé pour les solutions de production flexibles (Industrie 4.0)