KUKA cell4_loading modular

La cellule de manipulation automatisée offre une solution extrêmement rentable pour le chargement et le déchargement de machines-outils.

La cellule de chargement flexible avec concept modulaire permet d’atteindre un niveau élevé d’individualisation 

La cellule de chargement et de déchargement KUKA est disponible rapidement et peut être facilement configurée de façon à être une solution individualisée dans le domaine du chargement / déchargement grâce à un grand nombre d’options matérielles et logicielles. La cellule robotisée peut alimenter p. ex. des machines CNC, des machines de soudage par friction, des machines de mesure ou des presses à injection, et convient avant tout pour les clients des secteurs de l’industrie automobile, des fournisseurs primaires (Tier 1) et de l’industrie générale.

Alimentation de machines exactement selon les besoins dans une cellule robotisée adaptable

  • Extension simple

    Grâce à la structure modulaire, la cellule est facilement extensible en ajoutant des composants supplémentaires

  • Préhenseurs individuels

    Préparé pour les préhenseurs du client et développé individuellement pour chaque cellule 

  • Commande simple

    Visualisation unique avec la KUKA.HMI pour une commande simplifiée sur chaque appareil de commande
    KUKA.HMI

Cellule robotisée pour le chargement et le déchargement de machines-outils

La cellule de manipulation automatisée est composée d’un robot KUKA avec préhenseur (KR QUANTEC), de deux convoyeurs à accumulation pour les pièces individuelles, d’un transporteur à chaîne avec charnières pour les pièces finies et d’un conteneur de pièces au rebut pouvant être retiré à travers une porte de protection individuelle. Un encoffrage de protection protège la cellule contre tout accès non autorisé.

KUKA cell4_loading modular avec positionneur à 1 axe et un robot de manipulation

La zone de chargement de la cellule est équipée d’un barrage photoélectrique. Ainsi, les charges plus importantes peuvent être chargées et déchargées facilement avec un dispositif de levage :
  • Un robot KR QUANTEC avec contrôleur de robot
  • Un positionneur à 1 axe KP1A avec deux bras de réception pour les réceptions côté client, avec des dimensions maximum de 2000 mm x 800 mm
  • Logiciels d’application KUKA.GripperTech et KUKA.SafeOperation
  • Équiper d'une porte roulante en option afin de bénéficier d’une zone de chargement peu encombrante
  • Plaque de protection arrière protégée de façon optimale par des scanners laser

 

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
Zone de chargement avec barrage photoélectrique : La cellule de chargement KUKA peut être reliée aux machines-outils les plus diverses.

KUKA cell4_loading modular avec concept logistique flexible et un robot de manipulation

La solution pour le chargement et le déchargement automatique de machines de soudages par friction et de machines de soudage Magnetarc 
  • Un robot KR QUANTEC avec contrôleur de robot
  • Pince triple pour un chargement et un déchargement de pièces avec optimisation du cycle
  • Logiciels d’application KUKA.GripperTech et KUKA.SafeOperation
  • Conception flexible de modèles
  • Modules en option pour la lecture DMC, l’écriture DMC ou un tiroir à sas pour les pièces SPC
  • Grand choix de techniques de convoyage telles que transporteur à courroie, convoyeur à chaîne, convoyeurs de palettes, systèmes de transport de conteneurs, etc.

 

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
Exemple de cellule de manipulation sur mesure avec deux convoyeurs à accumulation, un transporteur à chaîne avec charnières et possibilité de prélèvement du conteneur de rebut

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies