KUKA cell4_spot

Cellule d’automatisation pour le soudage par points : rapidement disponible en tant que produit standard et pouvant être individualisé de façon diversifiée grâce à un grand nombre de modules supplémentaires et d’options d’extension

Solution de soudage rentable : Cellule robotisée pour le soudage par points avec système modulaire intelligent

Préfabriquée et immédiatement utilisable : La cellule modulaire KUKA cell4_spot est disponible rapidement et facile à intégrer. Grâce à un grand nombre d’options matérielles et logicielles, elle peut être configurée de façon personnalisée et est extensible - elle est parfaitement adaptée à votre volume de production et à vos exigences spécifiques tout en offrant un rapport qualité-prix excellent.

La cellule de soudage par points compacte propose une automatisation rentable conçue spécialement pour les sous-traitants automobiles

  • Design peu encombrant

    Cellule avec petite surface au sol et disponible en modèle inversé pour un montage peu encombrant grâce à l'installation d’une cellule à côté de l’autre 
  • Un concept de cellule intelligent

    Construction compacte avec une bonne accessibilité pour les travaux de maintenance ainsi qu’extension simple pour les processus stationnaires 
  • Intégration simple et rapide

    Structure modulaire pour un transport rapide et une programmation simple à l’aide du logiciel de soudage KUKA
  • Brefs délais de livraison

    Disponibilité élevée grâce à des composants préconfigurés et pouvant être livrés rapidement 

Extensible et adaptable : Variantes de la cellule de fabrication KUKA pour le soudage par résistance

En fonction de la taille et de la forme des pièces, la cellule de soudage par points est disponible en diverses variantes peut être adaptée en y ajoutant un module d’extension en option, pour des processus stationnaires supplémentaires, p. ex., ou des applications de soudage par points supplémentaires afin d’améliorer les résultats par cycle.

KUKA cell4_spot avec positionneur à 3 axes et un robot KUKA 

Cellule de base avec un robot de soudage par point :

 

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
KUKA cell4_spot l KP3-V2H single KR

KUKA cell4_spot avec positionneur à 3 axes et deux robots KUKA 

Cellule de soudage par points avec deux robots, pour les applications avec différentes pinces de soudage ou une amélioration des résultats par cycle, p. ex. :

 

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
KUKA cell4_spot l KP3-V2H dual KR avec l’option « Porte roulante »

Module d’extension en option pour processus stationnaires supplémentaires tels que le collage, le soudage à l’arc avec percussion ou le rivetage

Le module d’extension pour KUKA cell4_spot est disponible en version à gauche ou à droite :

  • Un KR QUANTEC en tant que robot de manipulation
  • Bande de distribution de 4.000 mm x 1.200 mm (longueur x largeur)

 

Veuillez vous reporter à la brochure pour des informations plus détaillées ainsi que pour la description de l’étendue de livraison.
KUKA cell4_spot l KP3-V2H dual KR avec module d’extension

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies