Choisissez votre emplacement:

Pays

Sécurité laser maximum avec LaserSpy de KUKA

Protection parfaite contre les rayons laser : le LaserSpy de KUKA est un capteur de sécurité laser certifié par le contrôle technique (TÜV) qui se charge de la surveillance électronique et active de votre écran de protection laser. Les rayons sortants sont arrêtés avant de pouvoir provoquer des dommages, ce qui garantit une sécurité laser maximum de votre installation et de vos employés.


Le temps d’attente en cas de défaut est décisif pour la sécurité laser d’installations. Un écran de protection surveillé activement de façon électronique représente une possibilité de rentabiliser les normes de sécurité en vigueur. Pour ce faire, KUKA a développé le capteur de sécurité LaserSpy KUKA. Il est rapidement monté et facile à utiliser. Préparez vos installations pour plus de performance laser.

Voilà comment fonctionne le LaserSpy de KUKA

Le LaserSpy KUKA est un capteur optique qui surveille l’espace intermédiaire étanche à la lumière d’un écran de protection composé de panneaux doubles. Il peut y détecter des rayonnements laser continus ou pulsés dans le domaine des longueurs d’ondes des infrarouges proches (NIR) (820 à 1 100 nanomètres) et réagir en conséquence.

Chaque capteur est composé de plusieurs détecteurs disposés en cercle autour d’un noyau. Le LaserSpy KUKA permet de surveiller une zone de 3,5 mètres dans chaque sens. Un capteur suffit donc pour protéger des éléments de grande taille.

Comment le LaserSpy KUKA protège-t-il en cas critique ?

  • Un rayon laser traverse la première paroi. Le LaserSpy KUKA extrêmement sensible mesure le rayonnement entrant.
  • Avant que le rayon laser puisse atteindre l’écran de protection extérieur, le KUKA LaserSpy ouvre le circuit de sécurité.
  • Le LaserSpy KUKA désactive le circuit d’arrêt d’urgence avec la source de rayon.
  • Le LaserSpy KUKA réagit si vite que des doubles parois fines avec une distance de 35 millimètres suffisent, même pour des puissances laser élevées.

Le KUKA LaserSpy de KUKA est conforme à des normes de sécurité très strictes

 EN ISO 13849-2:2008

Catégorie 4 / niveau de performance (PL) e

PFH=1,912e-9/h pour une durée d’utilisation de 15 ans
 IEC 61508:2001 Niveau d'intégrité de sécurité 2 (SIL 2) pour une durée d’utilisation de 15 ans
EN 60947-5-3:1999
PDF-M (classification de l’auto-surveillance)
Le LaserSpy KUKA garantit plus de sécurité laser dans les cellules de soudage.

Profitez de ces avantages :

  • Fonction d’arrêt d’urgence par un accès actif au circuit de sécurité de la source laser
  • Approprié pour tous les lasers ayant la qualité de rayon la plus élevée dans la plage des longueurs d’ondes des infrarouges proches (820 à 1.100 nanomètres), indépendamment de la puissance laser installée
  • Montage simple : préparation avec gabarit de perçage, fixation avec des vis à tôle sans ouverture du boîtier électronique
  • Capteur auto-surveillant, se testant lui-même quant à d’éventuelles erreurs de fonctionnement

 

Équipement d’installations existantes

Votre installation remplit-elle les conditions suivantes ? Si oui, venez nous demander une offre adéquate. Nous équipons votre installation rapidement et simplement avec le LaserSpy de KUKA.

  • La cabine de votre installation est à double paroi, sans matériau de remplissage ni entretoisements.
  • La distance entre les deux parois extérieures du la double paroi est de 35 mm minimum.
  • Les éléments des parois sont étanches à la lumière.

Accessoires supplémentaires pour le LaserSpy KUKA

Avec le LaserSpy de KUKA, vous obtenez une solution complète d’un seul fournisseur, matériel de montage compris. Si vous le souhaitez, nous vous fournissons également les outils nécessaires. Ceci vous permet de mettre votre LaserSpy KUKA en service dans les plus brefs délais.

Complétez votre LaserSpy KUKA avec les accessoires suivants :

  • Câble confectionné avec différentes connexions
  • Connecteur terminal
  • Testeur LaserSpy KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies