Veuillez choisir un pays:

Pays

Presse à colonnes avec table coulissante et basculante

Les presses de tables coulissantes et basculantes KUKA vous garantissent de bénéficier d’un système performant de qualité. Les presses de l’ancienne société Reis Robotics garantissent une automatisation avec sécurité de processus et vous offrent une grande flexibilité de votre cellule de fonderie.


Presses de tables coulissantes et basculantes : performantes et efficientes

Avec ses différentes modèles, la série de presses Reis Robotics vous propose des solutions optimales ainsi que de nombreux avantages pour votre exploitation automatisée :

  • Adaptation optimale et très aisée
  • Système modulaire et flexible pour diverses versions de cellules de fonderie
  • Ébavurage et nettoyage des outils avec sécurité de processus
  • Accessoires complets pour des opérations supplémentaires sur la pièce moulée
  • Stabilité élevée et durées de cycle courtes grâce à une faible hauteur de montage et de petites courses
  • Possibilité de commande manuelle pour un bref régime de secours

Différentes variantes de presses

Les modèles des presses de tables coulissantes et basculantes se différencient par la taille de la plaque de fixation ainsi que par les dimensions du lieu de montage de l’outil et du passage entre les colonnes. Chaque presse de table coulissante et basculante est disponible en tant que presse à 3 ou 4 colonnes. La force de compression se trouve entre 300 kN et 2 000 kN en fonction de la version.


Presses d’ébarbage de KUKA pour une automatisation fiable
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies