Veuillez choisir un pays:

Pays

KUKA flexFELLOW

Le flexFELLOW KUKA est une solution polyvalente et mobile pour le montage industriel. L'unité de robot peut être facilement amenée sur le site d'exploitation où elle est rapidement prête à l'emploi. Il peut travailler en toute sécurité avec l'homme, même dans les espaces les plus restreints - une combinaison idéale de la robotique avancée et du savoir-faire humain.


flexFELLOW KUKA : le concept d'automatisation mobile 

Les solutions mobiles et polyvalentes pour la collaboration homme-robot – CHR – sont très demandées. Le flexFELLOW de KUKA offre la solution parfaitement appropriée pour répondre aux exigences particulières dans le domaine du montage industriel : ses roues assurent la mobilité de l'ensemble et amènent le robot sensible LBR iiwa exactement à l'endroit où son intervention est requise.

Vous pouvez changer le lieu d'utilisation du robot manuellement en peu de temps. L'homme et le robot peuvent ainsi se déplacer librement dans le même espace, sans barrières de sécurité, afin de travailler ensemble sur la même pièce. Cela ouvre de nouvelles perspectives dans la planification des systèmes et permet de varier le degré d'automatisation de manière fluide.

Le flexFELLOW KUKA est disponible dans de nombreuses versions et avec plusieurs options.

Avantages du flexFELLOW KUKA

  • Automatisation spontannée 
    Vous pouvez basculer du  mode manuel en mode automatisé en dix minutes - et du mode automatisé au mode manuel en seulement une à deux minutes. Cela garantit les avantages d'une disponibilité accrue.
  • Capacité multifonctionnelle 
    Le flexFELLOW peut exécuter une multitude de tâches. Il s'adapte rapidement à ces différentes tâches grâce à sa capacité à changer d'outil en une minute environ.
  • Economique et efficace 
    Avec une consommation moyenne d'environ 500 watts, le flexFELLOW présente une efficacité énergétique très élevée. Il permet également d'augmenter la productivité de 30% tout en réduisant l'encombrement avec son empreinte au sol maximale d'un mètre carré. Ce concept d'automatisation mobile peut ainsi être rentabilisé en moins de deux ans.

Automatisation des processus plug-in 

Regardez comment le flexFELLOW soutient les travailleurs et réduit ainsi leurs activités non ergonomiques.

Les modules de base du flexFELLOW KUKA 

Le flexFELLOW est un concept global composé de différents composants. La combinaison des différents composants permet de combiner le savoir-faire de l'opérateur humain avec les avantages du robot.

Différents modules de solution peuvent être configurés au sein du système flexFELLOW. La base se compose d'une plateforme mobile avec baie intégrée et d'un robot. Les outils appropriés sont fournis par les effecteurs finaux.

La plateforme mobile du flexFELLOW de KUKA

La plateforme adaptable à tout lieu d'utilisation flexFELLOW, est le module de base du concept d'automatisation.
  • Elle constitue la base mobile et indépendante du robot, et le déplace exactement à l'endroit où il est nécessaire.
  • Vous pouvez choisir entre deux hauteurs possibles, en fonction du lieu d'utilisation et des exigences ergonomiques.
Le module de base du concept flexFELLOW est une plateforme de robot mobile. 

L'unité de robot mobile se compose de 

  • Plaque de fonction 
    Aux quatre coins de la plaque fonctionnelle anti-rayures en acier inoxydable brossé, il y a un emplacement de trous d'angle. Cela permet de positionner le robot à gauche ou à droite. Les perforations d'angle permettent de monter des lampes à piles, par exemple, avec un support smartPAD et, en option, un dispositif d'arrêt d'urgence. Une lampe de signalisation avec un support smartPAD peut également être fixée à n'importe quel modèle de perçage d'angle. Une poignée pour régler la hauteur est disponible en option et, pour une sécurité supplémentaire, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être commandé. 
  • Unité pneumatique en option
    L'unité pneumatique avec un guide d'extraction de haute qualité facilite l'accès aux composants installés et aide également à la maintenance. Des ouvertures permettent de monter un robinet d'arrêt et un capteur de pression avec indicateur et un couvercle sans soudure. Un pack d'application personnalisable sur mesure vous permet de composer votre solution pneumatique prête à l'emploi. Il se compose d'un séparateur d'huile, d'un réducteur de pression, d'un robinet d'arrêt avec capteur de pression. 
  • Unité de base
    Le flexFELLOW contient un robot et sa baie – il répond aux normes de protection IP 54. Une unité de refroidissement avec ventilateur ou un climatiseur actif peuvent être intégré. De plus, une plaque de fixation supplémentaire à l'intérieur offre encore plus de capacité. Grâce au système de grille profilée interne, vous pouvez fixer des composants d'armoires électriques supplémentaires. 
  • Unité de transport avec fentes pour fourches 
    Les roulettes du flexFELLOW sont utiles dans le transport manuel sur de courtes distances. Pour les distances plus longues, il est possible d'utiliser un chariot élevateur à l'aide des fentes à fourche intégrées. Le frein de stationnement sur les roues ou la fonction d'abaissement hydraulique, assurent la sécurité du robot. De plus, une position stable peut être assurée par des goupilles et des goupilles d'épée en association avec la position inférieure de la poignée. Cette position est surveillée par un capteur de sécurité. 

En outre le flexFELLOW KUKA peut être équipé de chariots auxiliaires de la famille flexFELLOW pour toutes les tâches d'automatisation. 

Le LBR iiwa

L'assistant robot de travail industriel intelligent et léger, remplit toutes les exigences de la collaboration homme-robot. Il peuvent désormais travailler ensemble en toute sécurité, même dans les espaces les plus restreints. Ceci est possible grâce à la détection des contacts - la conformité de la programmation permet une précision maximale lors de l'intervention sur les composants. 

  • Le LBR iiwa est disponible avec deux capacités de charge portées : ou 14 kilogramnes
  • Le LBR iiwa a sept axes. Tous les axes sont équipés de capteurs de couple intégrés et sensibles.

En savoir plus sur l'innovation robotique collaborative LBR iiwa

Le robot léger et sensible LBR iiwa est le complément parfait du flexFELLOW.
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies