Veuillez choisir un pays:

Pays

KRC ROBOTstar : la star parmi les contrôleurs

KRC ROBOTstar est basé sur la plateforme de matériel de KR C4. Profitez de nombreux packs d'application axés sur les processus sur l'interface utilisateur reisPAD. Les standards de communication ouverts du système créent la condition requise idéale d'une production dans le sens d'Industrie 4.0.


Avec KRC ROBOTstar, les clients KUKA profitent de la combinaison du matériel KUKA KR C4, comme par exemple l'armoire électrique, les servomécanismes et I/O avec le contrôleur Reis intuitif ROBOTstar-VI. Grâce à l'appareil de commande reisPAD  Touch et à ses fonctions, le robot peut être commandé et programmé de manière intuitive.

Avantages du KRC ROBOTstar

Visualisation ProVis

Le KRC ROBOTstar vous propose une interface d'utilisation et de programmation graphique intuitive, qui peut être exécutée soit sur le reisPAD soit sur un PC ou une tablette raccordée.

TouchMotion

En un laps de temps très court, les programmateurs novices tout comme les utilisateurs avancés peuvent commander le robot par écran tactile. Le robot réalise de manière synchrone les mouvements que l'utilisateur ordonne du doigt sur l'écran tactile.

 

SafeProduction

Le SafetyController entièrement intégré avec ses multiples fonctions de sécurité ainsi qu'un API de sécurité librement programmable servent à protéger les personnes dans la zone de travail du robot.

 

Standards de transmission ouverts

Communiquez avec d'autres participants réseau via OPC UA. De l'ordinateur pilote en passant par les systèmes de programmation et de simulation externes jusqu'à un API externe : tous les composants peuvent être reliés au contrôleur de robot pour l'échange de données.

Données et faits relatifs à reisPAD

Ecran : Surface en verre robuste résistante aux égratignures avec un écran tactile capacitif
Taille de l'écran :  10,4 pouces
Poids : 1 400 grammes
Logement :
Boîtier symétrique ergonomique pour l'utilisation à droite/à gauche.
Des marques haptiques, comme par exemple les modules de doigts, soutiennent la commande en aveugle.
RobotStar Touchpad
Le reisPAD se démarque de par sa facilité d'utilisation avec écran tactile : toutes les fonctionnalités à l'exception des touches d'arrêt d'urgence, d'arrêt et de confirmation, sont ainsi activées. 
Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies