Assistant de charge KUKA carla_connect
Charge automatisée et confortable de véhicules électriques et hybrides rechargeables en appuyant sur un bouton - avec l’assistant de charge KUKA carla_connect
Push the Button : la charge confortable de véhicules électriques fonctionne comme ça.
Avec l’assistant de charge KUKA carla_connect, l’automatisation domestique passe au niveau supérieur. L’assistant de charge KUKA carla_connect peut être commandé simplement à l’aide d’une application mobile. Garez tout simplement votre véhicule électronique dans le garage et lancez le processus de charge avec l’application mobile. L’assistant de charge KUKA carla_connect effectue alors le processus de connexion et de charge de véhicules électriques et hybrides rechargeables de façon automatisée et fiable. Lorsque les véhicules sont équipés en conséquence, il est même possible d’effectuer le processus de charge de façon entièrement automatisée.
-
Commande simple via application mobile
Commander facilement l’assistant de charge KUKA carla_connect à l’aide d’une application mobile Pour les véhicules équipés en conséquence et disposant d’un clapet automatisé, le processus de connexion et de charge est même effectué de façon entièrement automatisée. Pour ce faire, il faut simplement garer le véhicule électrique dans le garage. Ceci peut être effectué par le conducteur ou de façon autonome. L’assistant de charge carla_connect procède ensuite à la charge de façon entièrement automatisée.
-
Détection intelligente de la position à l’aide d’une caméra
Système de caméras pour une détection exacte de la position de la prise de charge L’assistant de charge KUKA carla_connect dispose d’un système de caméras pour la détection intelligente de la position de la prise de charge sur le véhicule électrique. La caméra détermine la position exacte de la prise de charge et garantit ce faisant une précision maximum lors du processus de connexion.
-
Charge AC/DC
Charge AC/DC L’assistant de charge KUKA carla_connect est compatible avec les installations électriques domestiques courantes et est disponible dans différentes versions, en fonction du domaine d’utilisation et de la capacité de charge.
-
Commande intégrée dans le bras du robot
Commande intégrée dans l’assistant de charge KUKA carla_connect Un ordinateur monocarte intégré dans le bras du robot se charge de la commande de l’assistant de charge KUKA carla_connect.
-
Système sûr et faible profondeur de construction
Du fait de la sécurité de son système et de sa faible profondeur, carla_connect est également approprié pour des installations dans des emplacements de stationnement étroits. Vous avez peu d’espace dans votre garage privé ? Aucun problème ! Le système sûr de carla_connect et sa faible profondeur sont idéaux pour une intégration dans des emplacements de stationnement étroits. Grâce au design sûr et aux chaînes cinématiques intégrées, aucune technique de sécurité supplémentaire n’est nécessaire dans le système de l’assistant de charge KUKA carla_connect.
-
Cinématique robuste pour une charge conductive
L’assistant de charge KUKA carla_connect mise sur une technologie de charge conductive et non dissipative. Du fait de sa cinématique robuste, l’assistant de charge KUKA carla_connect stationnaire et convivial est doté des propriétés idéales pour une charge conductive. Il est approprié pour l’utilisation privée, publique et industrielle. La borne Wallbox est intégrée dans le logement du carla_connect.
La solution de charge est compatible avec l’infrastructure de charge déjà établie et permet une charge non dissipative, notamment en comparaison avec des technologies de charge inductives. carla_connect permet ainsi de faire des économies d’électricité et garantit une charge plus rapide.
-
Flexibilité et portée maximum
Les axes verticaux et les axes dans le bras du robot permettent de bénéficier d’une flexibilité maximum pour chaque modèle de véhicule électrique. L’assistant de charge KUKA carla_connect peut être configuré individuellement et facilement pour chaque modèle de véhicule électrique ou hybride rechargeables. De plus, l’axe vertical et les axes dans le bras du robot de carla_connect offrent une flexibilité et une portée maximum.


Coopération de recherche pour une solution de charge visionnaire
Dans le cadre d’un partenariat de recherche intense ayant duré plusieurs années, KUKA a développé, en collaboration avec le groupe Volkswagen et étape par étape, la solution de charge innovante et automatisée carla_connect. Le groupe Volkswagen et KUKA présentèrent l’état de la recherche du moment pour la solution de charge avec le premier véhicule conceptuel autonome « SEDRIC » de Volkswagen au salon Automatica 2018.