KUKA.HMI 

Logiciel de visualisation pour une commande de robot intuitive et conviviale : KUKA.HMI rend la communication homme-machine plus simple et efficiente que jamais.

Solutions logicielles individualisées pour plus d’efficience : Communication Homme-Robot avec KUKA.HMI

La famille de produits KUKA.HMI offre des solutions logicielles parfaitement adaptées pour la commande, le contrôle et la surveillance de robots dans la production industrielle. Avec les versions KUKA.HMI easy et KUKA.HMI zenon, vous pouvez, en fonction de vos exigences, rapidement changer l’interface utilisateur généralisée sur le KUKA smartPAD en une représentation individuelle adaptée de façon optimale aux besoins de l’utilisateur et sans nécessité de formation. La compatibilité avec le contrôleur de robot KR C4 fait de KUKA.HMI un logiciel de visualisation idéal pour les robots industriels individuels comme pour des cellules robotisées complexes.

KUKA.HMI Easy : commande de robot facile et simple grâce au logiciel

KUKA.HMI Easy rend la commande de robots encore plus simple. Optimisez l’affichage sur votre KUKA smartPAD à l’aide du logiciel, par les actions suivantes, p. ex. :

  • Insertion d’images 

  • Structuration de l’affichage à l’aide d’onglets et de colonnes

  • Affichage et suppression de boutons et d’autres fonctions

  • Commutation entre l’affichage plein écran et demi-écran

  • Utilisation avec d’autres Plugins comme l’éditeur de programme ou l’affichage de position

  • Changement d’unités spécifiques aux pays

Vous facilitez ainsi l’orientation des utilisateurs et évitez les erreurs de commande avec efficience.

KUKA.HMI Easy est le logiciel de visualisation idéal pour les exigences plus simples.

KUKA.HMI zenon : convivialité maximum, même avec des applications de robots complexes

Avec KUKA.HMI zenon,  même des applications de robots exigeantes – en particulier les cellules de fabrication –sont faciles à manipuler : Plus de 300 drivers directs permettent une connexion sans problèmes d’éléments périphériques ou de composants matériels supplémentaires. Ceci permet aux utilisateurs de garder une vue d’ensemble de tous les composants et d’avoir accès à toutes les informations importantes, de façon compacte, sur un écran.

KUKA.HMI zenon Plugin : logiciel personnalisé combiné avec les fonctions standard de commande de robot

KUKA.HMI zenon Plugin permet d’intégrer facilement les logiciels spécifiques au client à l’interface standard du KUKA smartPAD et de les utiliser simultanément avec celle-ci sans pour autant entraver le fonctionnement des touches fixes. Cela signifie, entre autres :

  • Déplacement du robot sur les axes A1-A6 à l’aide des touches fixes 
  • Représentation de la fenêtre de messages
  • Utilisation avec d’autres Plugins comme l’éditeur de programme ou l’affichage de position
  • Gestion de comptes utilisateurs avec droits d’accès spécifiques
  • Commutation entre l’affichage plein écran et demi-écran
  • Conception libre d’éléments d’affichage tels que les boutons ou les champs
  • Changement d’unités spécifiques aux pays
Avec KUKA.HMI zenon Plugin, les touches fixes pour le déplacement du robot continuent à pouvoir être utilisées. 

KUKA.HMI zenon Runtime : logiciel de visualisation pour les exigences les plus sévères

KUKA.HMI zenon Runtime permet une individualisation complète de la commande de robot. En mode plein écran, outre l’adaptation graphique, on dispose des options suivantes :

  • Désactivation ou reconfiguration des touches fixes sur le KUKA smartPAD

  • Affichage et suppression de textes de messages

  • Gestion de comptes utilisateurs avec droits d’accès spécifiques

  • Conception libre d’éléments d’affichage tels que les boutons ou les champs

KUKA.HMI zenon Runtime est particulièrement approprié pour la visualisation d’applications de robots complexes.

Logiciel pour une commande de robot conviviale et efficiente : visualisation avec zenon

Avec zenon de COPA-DATA, vous pouvez concevoir une solution logicielle individuelle pour votre application de robot.

KUKA.HMI zenon Development : configurer sa propre solution logicielle pour la commande de robot en quelques étapes seulement

Le logiciel d’ingénierie KUKA.HMI zenon Development vous permet de créer vous-même des solutions logicielles individuelles en quelques étapes seulement Un système glisser & déplacer convivial ainsi que des modèles, des designs et des fonctions prédéfinis vous assistent lors de la configuration et vous mènent rapidement jusqu’à votre objectif.

  • Configuration de logiciel avec KUKA.HMI zenon DEV

    Dans l’éditeur, vous créez votre propre projet avec facilité, à l’aide d’images et de modèles.

  • Copier le logiciel terminé sur le contrôleur du robot

    Vous copiez le logiciel créé sur le contrôleur de votre application de robot.

  • Utilisation d’une KUKA.HMI personnalisée pour la commande de robot

    Votre propre KUKA.HMI est opérationnelle et vous garantit une commande facilitée du robot.

Réglages des cookies OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

Réglages des cookies