Vous utilisez une ancienne version de navigateur d’Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez actualiser votre navigateur.
KUKA ready2_educate
ready2_educate est votre cellule d’entraînement pour la
formation avec le robot. Elle est conçue pour l’utilisation dans les
écoles, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de
formation des entreprises. La cellule de formation est un package
débutant complet et votre partenaire parfait pour l’initiation à la
robotique.
Acquérir les principes de base dans le maniement des robots grâce à ready2_educate
Les entreprises sont à la recherche de profils hautement qualifiés en robotique. Le rôle des écoles et des universités est de préparer leurs étudiants de manière qualitative à rentrer sur le marché du travail. Mais c’est une mission bien difficile à réaliser. Avec ready2_educate, KUKA vise à fournir un appui aux écoles et aux universités pour leur permettre de former les spécialistes en robotique de demain.
Avantages de l'utilisation de ready2_educate de KUKA dans les salles de classe
Cellule solide, sûre et conforme aux normes CE.
Passe par les portes dont la hauteur et la largeur sont de 120 x 80 cm minimum.
Faible poids, donc manutention aisée à l’aide d’un transpalette.
Dotée de contacts de sécurité, la cellule peut s'ouvrir des deux côtés en toute sécurité.
Pourvue d’une platine de montage à trous pour une manipulation aisée des outils didactiques.
Les cellules d'entraînement KUKA se composent de différentes configurations: basic, advanced et pro.
Fonctionnement optimal du robot: Avec la cellule d'entraînement de KUKA, vous vous entraînez avec différentes tâches.
ready2_educate_basic en un clin d'œil.
La cellule de formation modulaire bénéficie en standard d’un robot KR 3 AGILUS et d’une commande KR C4 Compact. De plus, la cellule, très complète, intègre les composants suivants.
Robot : KR 3 R650 AGILUS
- Capacité de charge : 3 kg
- Portée (rayon d’action) : 540 mm
- Alimentation en énergie intégrée pour l'air : 4 x 4 mm, 8 signaux d’E/S (0,25 mm²)
Commande : Par défaut, la commande de robot «KR C4 Compact» est équipée comme suit
- 1 pile maître EtherCAT ;
- E/S 16x16, numériques ;
- 1 smartPAD équipé d’un écran tactile Full Color et d’un panneau de commande pour l’apprentissage de positions et la programmation en ligne ;
- 1 interface Ethernet ;
- 1 port USB ;
- 2 commutateurs d'entrée ;
- 2 témoins de sortie
Logiciels
- KUKA.KSS : logiciel de programmation en ligne et de commande d’axe
- KUKA.WorkVisual : logiciel de configuration et de programmation hors ligne
- KUKA.GripperSpotTech 4.0 : logiciel pour la commande simple du préhenseur
- KUKA.MultiSubInterpreter : sous-interpréteur d’instructions d’E/S des CI de périphériques externes
Outils didactiques
- Préhenseur électrique
- Briques avec porte-magasin afin de se familiariser avec les applications de Pick and Place.
Extras
- Manuels standard
- 1 clé USB de récupération
ready2_educate_pro et ready_edcuate_advanced
L’ajout d’outils didactiques matériels supplémentaires permet de mettre à jour le logiciel de la cellule de base et de passer à la version pro. L’application «Hotwire» permet aux élèves / étudiants de faire évoluer le robot de manière précise et ludique. Équipée de broches protégées contre l’enfoncement, l’application de détection de contour permet aux élèves / étudiants de s’initier aux processus qui ressemblent beaucoup à des applications de soudage. En ajoutant un API à écran tactile à ready2_educate_pro, la cellule passe à la version ready2_educate_advanced. Elle peut également être équipée d'un système de vision.
Robot entrainement avec ready2_educate: materiel didactique
KUKA a élaboré des ressources pédagogiques spécialement à destination de l'enseignement et comportant 3 niveaux d'éducation. Destiné aux débutants en robotique, le niveau 1 leur permet d'acquérir des connaissances de base. On y apprend, entre autres, comment commander le robot, comment localiser et éliminer les défauts et comment développer des programmes simples de séquences de mouvements. Plus poussé, le niveau 2 aborde plus en profondeur les possibilités avancées du langage de programmation KUKA. Chaque niveau comporte 15 leçons de 45 minutes et de 10 exercices pratiques chacun. Le troisième et dernier niveau comporte 20 leçons.
Documentations de formation pour votre cellule de formation ready2_educate
Ces documentations de formation s’adressent aux formateurs dans les écoles, les établissements d’enseignement supérieur, les universités et les ateliers d’apprentissage. Ils sont conçus pour l’application de formation et permettent une initiation rapide.
Salle de classe virtuelle avec ready2_educate_ KUKA.Sim
À l’ère de la quatrième révolution industrielle (parfois appelée Industrie 4.0), KUKA.Sim, le logiciel haut de gamme de programmation et de simulation hors ligne, doit absolument figurer au programme de la formation. Grâce aux 15 licences de la version spéciale ready2_educate de KUKA.Sim toute une classe d’étudiants est en mesure d'apprendre simultanément à programmer des robots en réalité virtuelle. L’e-catalogue permet d'accéder à la gamme de robots de KUKA pour vérifier si tel ou tel modèle est adapté à une application spécifique. Quelques modifications paramétriques des piliers suffisent à réaliser sans effort la simulation d’une application. La possibilité d'importer des modèles CAO 3D permet de rendre la différence entre le monde virtuel et le monde réel très difficilement perceptible. La fonction réaliste de programmation permet de faire évoluer le robot comme en conditions réelles.