KR 20

Le KR 20 est notre robot industriel flexible avec une capacité de charge augmentée de 20 kilogrammes. Grâce à sa polyvalence, il couvre une vaste gamme de domaines d’utilisation et est utilisé dans de nombreux secteurs.

Le KR 20 soulève des charges importantes dans la catégorie des faibles charges : 20 kilogrammes pour une portée de 1 611 millimètres. Ceci lui ouvre des possibilités d’application multiples demandées dans de nombreux secteurs. Le KR 20 maîtrise toutes les tâches, que ce soit pour l'industrie automobile, pour le chargement et le déchargement automatisés d'une machine-outil ou pour des solutions d’automatisation dans le secteur des matières plastiques.

20 - 20 Charge en kg

1611 - 1611 Portée en mm

Avantages


Accessibilité optimale

La construction du robot est optimisée quant à l’espace. Grâce à de faibles bords perturbateurs, le KR 20 permet une accessibilité maximum. Le design svelte de son poignet garantit une accessibilité des meilleures, même dans des espaces étroits.

Énorme polyvalence

Le KR 20 vous offre le rapport idéal entre l’encombrement, la portée, la capacité de charge, la vitesse et la consommation d’énergie. Un grand nombre de variantes spécifiques à l'application favorisent les possibilités d'utilisation les plus diverses.

Efficience durable

Le KR 20 est un investissement rentable : il fournit une précision maximum avec des durées de cycle minimum, tout au long de sa durée de vie. Vous pouvez compter sur la robustesse du robot.

KR 20 aperçu des données

KR 20-3 C KR 20-3
Catégorie
Faibles charges (6 kg à 22 kg)
Faibles charges (6 kg à 22 kg)
Modèle
Standard
Standard
Modèle, extension 1
Standard
Standard
Modèle, extension 2
Standard
Standard
Version environnement
Standard
Standard
Version environnement, extension
Standard
Standard
Charge
20 kg
20 kg
Charge totale nominale
30 kg
30 kg
Portée maximum
1611 mm
1611 mm
Nombre d'axes servo-commandés
6
6
Répétabilité de position
±0.05 mm
±0.05 mm
Poids
254 kg
254 kg
Position de montage
Plafond
Sol
Température ambiante
5 °C à + 55 °C
5 °C à + 55 °C
Contrôleur
KR C4
KR C4
Degré de protection
IP 65
IP 65
Degré de protection du poignet en ligne
IP 65
IP 65
Aller au centre de téléchargement

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK