KR 30 JET

Le système de robot KR 30 JET est composé d’un axe linéaire, de robots à bras coudé et du module d’axe JET TRACK. Ce système d’automatisation vous permet d’adapter votre processus de fabrication à vos besoins grâce au montage la tête en bas ou au montage latéral ainsi qu’à des versions et longueurs variables de l’unité linéaire. 

Avec le KR 30 JET, vous êtes en mesure d’automatiser de façon flexible des opérations de commande et de manutention de matériel sur des distances pouvant atteindre 30 mètres. Diverses variantes de portiques et une unité linéaire spécialement adaptée garantissent un maximum de vitesse et d’enveloppe d’évolution.

 

La structure modulaire du KR 30 JET permet d’exécuter des traitements de programmes individuels spécifiques à l’utilisateur et à la tâche. Grâce à l’utilisation de jusqu’à deux robots sur l’axe de déplacement JET, il est possible d’utiliser simultanément plusieurs machines ou positions et d’optimiser le processus de fabrication.

30 - 30 Charge en kg

1682,5 - 1682,5 Portée en mm

Avantages


Particulièrement rapide

Grâce à son faible poids propre, le KR 30 JET atteint des vitesses et des accélérations élevées à tous les axes. Ceci permet un prélèvement rapide, reproductible et précis par le haut, en sortie de machines. 

Faible encombrement sur toute la ligne

Le KR 30 JET vous permet d’économiser de la place dans le hall et englobe de nouvelles enveloppes d’évolution. La version à portique permet d'utiliser plusieurs machines chaînées sur une longueur allant jusqu'à 30 mètres.

Grande portée dans toutes les situations

La combinaison de la technologie linéaire avec celle du bras articulé permet de positionner le genou du robot de façon optimale, la tête en bas ou latéralement, sur le mur. La symétrie idéale des axes permet au robot de s’introduire profondément dans les machines.

Flexible dans le chaînage

Grâce à ses différentes versions, il est possible d’adapter le KR 30 JET de façon flexible à sa tâche. La longueur variable de l’unité linéaire ainsi que le choix entre le montage la tête en bas ou le montage latéral vous permet de bénéficier d’un chaînage optimale et d’un rééquipement simple des machines-outils.

KR 30 JET aperçu des données

KR 30-2 JET
Catégorie
Charge moyennes (30 kg à 60 kg)
Modèle
Standard
Modèle, extension 1
Standard
Modèle, extension 2
Standard
Version environnement
Standard
Version environnement, extension
Standard
Charge
30 kg
Charge totale nominale
-
Portée maximum
1682,5 mm
Nombre d'axes servo-commandés
6
Répétabilité de position (ISO 9283)
±0,07 mm
Poids
435 kg
Position de montage
Portique
Température ambiante
10 °C à + 55 °C
Contrôleur
Degré de protection
IP 64
Degré de protection du poignet en ligne
IP 65
Aller au centre de téléchargement

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK