KR 60 JET

Le KR 60 JET est un système d’automatisation parfaitement adapté pour des opérations de commande et de manutention de matériel sur des distances pouvant atteindre 30 mètres. La combinaison d’un axe linéaire flexible et d’un robot à bras coudé pouvant être placé latéralement ou la tête en bas permet d’englober de grandes enveloppes d’évolution dans le processus de fabrication automatisé.

Le KR 60 JET est un groupe composé d’un axe linéaire, d’un robot à bras coudé et du module d’axe JET TRACK. Grâce aux différentes variantes de portiques et positions, il est possible de réaliser les applications les plus diverses. Il est même possible d’ajouter un second robot à bras coudé sur l’axe linéaire.

Le KR 60 JET peut donc travailler simultanément sur plusieurs positions et sur plusieurs machines. La structure modulaire de tous ses composants permet de l’adapter parfaitement à vos besoins de façon spécifique à l’utilisateur et à la tâche.

2147483647 - -2147483648 Charge en kg

1,79769313486232E+308 - -1,79769313486232E+308 Portée en mm

Avantages


Rapidité et répétabilité

Le KR 60 JET vous permet de bénéficier de vitesses de travail maximum tout en réduisant énormément les durées de cycle. La faible masse garantit des valeurs d'accélération et une répétabilité maximales. 

Efficience de processus et faible encombrement

Les différentes positions de montage (la tête en bas ou latéralement) permettent d’englober de nouvelles enveloppes d’évolution. Ceci vous permet d’économiser de l’espace dans vos halls. Plusieurs machines peuvent être chaînées sur une longueur allant jusqu'à 30 mètres.

Grande portée vers l’intérieur

Grâce à la longueur variable de l’axe linéaire, il est possible de franchir de grandes distances pouvant atteindre 30 mètres. La symétrie parfaite des axes permet au robot de s’introduire profondément dans les machines pour y prélever des composants.

Flexible quant à la position et spécifique à la tache

Il est possible d’ajouter un autre robot à bras coudé au KR 60 JET. Deux robots peuvent alors travailler simultanément sur un axe linéaire avec plusieurs machines ou dans différentes positions. La longueur de l'unité linéaire, tout comme la position du robot peuvent être adaptées de façon flexible.

KR 60 JET aperçu des données

Charge
Portée maximum
Modèle
Version environnement
Position de montage
Degré de protection
Specification

Additional Links

Aller au centre de téléchargement
Contrôleur
Robot Packs
Positionneurs & unités linéaires
OK

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.