KR 600 FORTEC
Grâce à sa polyvalence, le robot pour charges lourdes KR 600 FORTEC est idéal pour une multitude d'applications dans une catégorie de charges élevées. En tant que robot Foundry, il atteint également une performance maximale avec des coûts d'investissement réduits.
Les avantages du robot pour charges lourdes KR 600 FORTEC sont évidents : Une technologie puissance et éprouvée veille à une qualité de production élevée constante, sans grande charge de maintenance. Le KR 600 FORTEC se démarque de par son design encore plus svelte par rapport aux anciens modèles. Il gère ainsi les composants les plus lourds, jusqu'à 600 kilogrammes, dans des espaces réduits.
KR 600 FORTEC aperçu des données
KR 420 R3330 | KR 420 R3330 F | KR 510 R3080 | KR 510 R3080 F | KR 600 R2830 | KR 600 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge
|
420 kg
|
420 kg
|
510 kg
|
510 kg
|
600 kg
|
600 kg
|
Portée maximum
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Modèle
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Version environnement
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Position de montage
|
Sol
|
Sol
|
Sol
|
Sol
|
Sol
|
Sol
|
Degré de protection
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
IP 65
|
IP 65, IP 67
|
Fiche technique
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Liens supplémentaires |
||||||
Contrôleur
|
||||||
Packs de robots
|
||||||
Positionneurs & unités linéaires
|