KR CYBERTECH nano ARC
La famille de produits KR CYBERTECH nano ARC est optimisée pour les applications sur trajectoire telles que le soudage à l’arc sous protection gazeuse, l’application de colle et de produits d’étanchéification. Les robots industriels offrent une performance idéale et une puissance volumique élevée, pour une rentabilité maximum à frais réduits.
KR CYBERTECH nano ARC aperçu des données
KR 6 R1820 arc HW | KR 6 R1840-2 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 8 R1440-2 arc HW | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1640-2 arc HW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charge
|
6 kg
|
6 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
8 kg
|
Portée maximum
|
1823,5 mm
|
1840 mm
|
1420 mm
|
1440 mm
|
1621 mm
|
1640 mm
|
Modèle
|
Arbre creux
|
Arbre creux
|
Arbre creux
|
Arbre creux
|
Arbre creux
|
Arbre creux
|
Version environnement
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Position de montage
|
Angle
Mur Plafond Sol |
Plafond
Sol |
Angle
Mur Plafond Sol |
Plafond
Sol |
Angle
Mur Plafond Sol |
Plafond
Sol |
Degré de protection
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Fiche technique
|
||||||
Liens supplémentaires |
||||||
KUKA Xpert
|
||||||
Contrôleur
|
||||||
Packs de robots
|
||||||
Positionneurs & unités linéaires
|