KR DELTA

KR DELTA Robot hygiénique

Robot à grande vitesse dans la version de machine hygiénique pour la manipulation et la préparation de petites pièces dans toute une série de secteurs tels que l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique et électronique.

Hygiène de haut niveau.
Les robots DELTA de KUKA sont conçus pour l’utilisation dans des conditions extrêmement sensibles.

Grâce à son corps en acier inoxydable, le KR DELTA est parfaitement approprié pour les secteurs sensibles à l’hygiène, lorsqu’il y a contact direct avec des denrées alimentaires, des médicaments ou des composants électroniques, par exemple. 

La gaine du robot en acier inoxydable résistante à la corrosion est conçue selon les normes alimentaires allemandes (LFGB) et américaines (FDA) et est en outre conforme à la certification européenne CE, la certification américaine UL et la certification de la fonction de sécurité allemande TÜV. Le robot est protégé contre la poussière et l’humidité conformément à la classe de protection IP 67. C’est pourquoi il peut également être nettoyé à haute pression et avec des produits de nettoyages alcalins ou acides.


Les robots Delta de KUKA sont parfaitement appropriés pour les tâches de prélèvement et de placement à grande vitesse, entre autres, dans l’industrie agro-alimentaire

Avec sa vitesse élevée et sa précision, la cinématique DELTA est spécialement appropriée pour les secteurs sensibles tels que l’industrie agro-alimentaire, électronique et pharmaceutique.

Des valeurs de première classe pour une automatisation sûre et une rentabilité durable

Le robot est commandé par le dernier contrôleur de robot KR C5 micro de KUKA. Celui-ci permet d’économiser presque 35% d’énergie par rapport à la génération précédente. Il nécessite également moins de place et fait preuve de plus de sécurité. Ceci a des effets sur la performance. Avec une durée de cycle pouvant atteindre 0,5 secondes, la combinaison du KR C5 micro et du KR DELTA est parfaitement appropriée pour les tâches de manutention, dans l’industrie agro-alimentaire, par exemple. Avec des réducteurs encapsulés et des joints à rotule en matériau autolubrifiant, le KR DELTA nécessite très peu de maintenance. 

  • Hygiénique 

    • Entièrement fabriqué en acier inoxydable
    • Facile à nettoyer et à désinfecter
    • Classe de protection IP 67 pour l’ensemble du robot et IP 69K pour l’axe 4
    • Résistance à la température et à la corrosion
  • Sécurité certifiée

    Les matériaux ne représentent aucun risque pour le secteur alimentaire et sont certifiés conformément aux directives internationales

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Précision élevée

     Précision lors de la saisie et de la dépose d’objets en tant que robot Pick-and-Place
  • Exploitation bénéfique

    • Faible consommation d’énergie
    • Faible maintenance

3 - 3 Charge en kg

1200 - 1200 Portée en mm

Robot Delta en tant qu’Hygienic Machine : Structure, fonctions, avantages


Flexibilité importante 

Le KR DELTA est approprié pour divers champs d’application, de l’industrie pharmaceutique à l’industrie agro-alimentaire en passant par l’industrie électronique.

Grande enveloppe d’évolution

Le robot industriel travaille avec fiabilité dans une enveloppe d’évolution cylindrique ayant une hauteur de 250 mm et un diamètre de 1 200 mm.

Bride flexible

La bride du KR DELTA est appropriée pour un montage facile des outils les plus divers.

Vitesse élevée

Le KR DELTA permet de bénéficier de durées de cycle extrêmement courtes, pouvant atteindre 0,5 secondes.

Petite surface au sol

Le robot monté au plafond a une surface d’installation d’un diamètre de 350 mm.

Grande facilité de maintenance

Avec un réducteur encapsulé et des joints à rotule en matériau autolubrifiant, le KR DELTA nécessite très peu de maintenance.

KR DELTA Robot hygiénique aperçu des données

KR 3 D1200 HM
Charge
3 kg
Portée maximum
1200 mm
Modèle
Standard
Version environnement
Hygenic machine
Position de montage
Plafond
Degré de protection
A4 IP 69K
IP 67
Fiche technique

Liens supplémentaires

KUKA Xpert
Contrôleur
Packs de robots
---
Positionneurs & unités linéaires
---

Demandez un devis ou obtenez plus de détails techniques pour KR DELTA HM

Demande de devis Consultez la Marketiplace de KUKA*
* nécessite une inscription et une connexion

Logiciels et matériels parfaitement complémentaires avec des robots DELTA de KUKA

Avec des robots DELTA flexibles et un matériel et un logiciel correspondants, KUKA propose des solutions rentables pour l’emballage et la préparation des commandes automatisés. Les robots peuvent également être intégrés directement dans tous les progiciels KUKA connus, de KUKA.PickControl à KUKA.VisionTech. Avec une commande de sélection logicielle spéciale, jusqu’à 10 robots peuvent exécuter simultanément les mêmes tâches ou des tâches entièrement différentes. Des exigences telles que le tri des matériaux, l’emballage, la palettisation et le montage ne sont qu’une partie infime des possibilités offertes par les robots KR DELTA.

Pack d’applications avec robots DELTA de KUKA pour le prélèvement, l’emballage, la palettisation, spécialement conçus pour l’industrie agro-alimentaire

Le KR DELTA atteint un niveau d’hygiène maximum dans sa version Hygienic Machine.

Réglages des cookies OK et découvrir KUKA

Ce site internet utilise des cookies (en savoir plus) afin de vous proposer le meilleur service en ligne. Si vous continuez à utiliser notre site internet, nous n’aurons recours qu’aux cookies techniquement nécessaires. Si vous cliquez sur « OK et découvrir KUKA », vous acceptez en plus l’utilisation de cookies de marketing. En cliquant sur « Paramètres des cookies », vous pouvez sélectionner le type de cookies employé.

Réglages des cookies