KR QUANTEC extra

Le KR QUANTEC extra est le robot le plus polyvalent de sa famille. Avec une capacité de charge de 90 à 210 kilogrammes et une portée pouvant atteindre 3 100 millimètres, il peut être utilisé pour diverses applications. Ce robot polyvalent est prévu pour des vitesses finales élevées et une précision maximum.

Le KR QUANTEC extra est disponible avec les capacités de charges, les portées et les positions de montage les plus diverses. Vous disposez des versions Foundry pour l’utilisation dans des environnements poussiéreux, humides et chauds. Nous avons développé les variantes HA avec des axes de poignet extrêmement précis pour une précision maximum comme avec les applications laser ou lors de la mesure de pièces.

90 - 210 Charge en kg

2495 - 3095 Portée en mm

Avantages


Le robot polyvalent de la famille QUANTEC

Le KR QUANTEC extra est le multitalent de la famille de robots QUANTEC. Il est prévu pour des vitesses finales élevées. Grâce à la réduction de la masse en mouvement, il définit de nouvelles normes en ce qui concerne les aspects décisifs en matière de précision et de performance.

De faible maintenance et extrêmement efficace

Le KR QUANTEC extra a les intervalles de maintenance les plus longs du marché avec jusqu’à 20 000 heures de service pour une productivité maximum. Il compense les forces de processus par sa structure optimisée par CAO ultra-rigide.

Précision absolue garantie

Le KR QUANTEC extra est précis comme aucun autre. Du fait de la conception spéciale de son ensemble mécanique, il atteint une reproductibilité maximum et des cycles imbattables.

Le KR QUANTEC extra chez DMG Mori

Le KR QUANTEC extra charge et décharge des machines-outils chez DMG Mori avec une précision maximum.

KR QUANTEC extra aperçu des données

KR 180 R2500 extra C-F-HP KR 150 R2700 extra C-F-HP KR 180 R2500 extra F-HP KR 150 R2700 extra F-HP KR 150 R2700 extra C KR 120 R2900 extra C-F-HP KR 150 R2700 extra KR 210 R2700 extra KR 90 R3100 extra C KR 90 R3100 extra KR 90 R3100 extra HA KR 180 R2500 extra KR 90 R3100 extra C-F-HP KR 120 R2900 extra F-HP KR 90 R3100 extra F-HP KR 180 R2500 extra C KR 120 R2900 extra C KR 90 R2900 extra HA KR 120 R2900 extra
Catégorie
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Modèle
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Modèle, extension 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Modèle, extension 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement, extension
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Charge
180 kg
150 kg
180 kg
150 kg
150 kg
120 kg
150 kg
210 kg
90 kg
90 kg
90 kg
180 kg
90 kg
120 kg
90 kg
180 kg
120 kg
90 kg
120 kg
Charge totale nominale
230 kg
200 kg
230 kg
200 kg
200 kg
170 kg
200 kg
260 kg
140 kg
140 kg
140 kg
230 kg
140 kg
170 kg
140 kg
230 kg
170 kg
140 kg
170 kg
Portée maximum
2495 mm
2696 mm
2496 mm
2696 mm
2696 mm
2896 mm
2696 mm
2696 mm
3095 mm
3095 mm
3095 mm
2496 mm
3095 mm
2896 mm
3095 mm
2495 mm
2896 mm
2896 mm
2896 mm
Nombre d'axes servo-commandés
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Répétabilité de position (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,05 mm
±0,06 mm
Poids
1059 kg
1068 kg
1059 kg
1068 kg
1068 kg
1084 kg
1068 kg
1068 kg
1092 kg
1092 kg
1129 kg
1059 kg
1084 kg
1084 kg
1092 kg
1059 kg
1084 kg
1121 kg
1084 kg
Position de montage
Plafond
Plafond
Sol
Sol
Plafond
Plafond
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Plafond
Plafond
Sol
Sol
Température ambiante
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
Contrôleur
Degré de protection
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Degré de protection du poignet en ligne
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Aller au centre de téléchargement

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK