KR QUANTEC press
Le KR QUANTEC press est le robot industriel KUKA spécialisé dans le chaînage de presses. Avec une précision extrême et une portée maximum, il est le premier choix pour le chargement et le déchargement ainsi que pour le chaînage de lignes de presses.
Le KR QUANTEC press est optimisé pour l’intégration dans des usines de presses. Il permet de réaliser les applications les plus diverses, qu'il s'agisse de chaînage de presses avec des écarts courts ou grands entre les presses, du transport de platines de taille moyenne ou grande ou du chargement et du déchargement de lignes de presses. Ses axes plus rapides garantissent des vitesses élevées lors du chaînage de presses, ce qui est parfait pour l’industrie automobile.
Les services de presses KR QUANTEC sont disponibles pour le montage sur le sol ou au plafond.
KR QUANTEC press aperçu des données
KR 100 R3500 press | KR 100 R3500 press C | KR 120 R3500 press C | KR 120 R3500 press | |
---|---|---|---|---|
Charge
|
100 kg
|
100 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
Portée maximum
|
3501 mm
|
3501 mm
|
3455 mm
|
3501 mm
|
Modèle
|
Service de presses
|
Service de presses
|
Service de presses
|
Service de presses
|
Version environnement
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Position de montage
|
Sol
|
Plafond
|
Plafond
|
Sol
|
Degré de protection
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65
|
Fiche technique
|
||||
Liens supplémentaires |
||||
KUKA Xpert
|
||||
Contrôleur
|
||||
Packs de robots
|
||||
Positionneurs & unités linéaires
|