KR QUANTEC pro
Le KR QUANTEC pro est optimisé pour les charges importantes entre 90 et 120 kilogrammes. Il est compact, performant et extrêmement précis, ce qui permet de profiter de nouveaux concepts innovants de cellule pour l'Industrie 4.0.
Avec le KR QUANTEC pro, la nouvelle série pour les robots industriels de la catégorie de charges importantes avec grande portée est complète. Son poignet filigrane et la réduction de ses bords perturbateurs garantissent une précision et une vitesse maximum. Il est ainsi parfaitement approprié pour le soudage par points, le brasage et la manipulation.
Le KR QUANTEC pro utilisé chez Schneider Maschinenbau
Le KR QUANTEC pro lors d’un processus de pliage automatisé en collaboration avec le KR 30.
KR QUANTEC pro aperçu des données
KR 120 R2500 pro | KR 90 R2700 pro | |
---|---|---|
Catégorie
|
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
|
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
|
Modèle
|
Standard
|
Standard
|
Modèle, extension 1
|
Standard
|
Standard
|
Modèle, extension 2
|
Standard
|
Standard
|
Version environnement
|
Standard
|
Standard
|
Version environnement, extension
|
Standard
|
Standard
|
Charge
|
120 kg
|
90 kg
|
Charge totale nominale
|
170 kg
|
140 kg
|
Portée maximum
|
2496 mm
|
2696 mm
|
Nombre d'axes servo-commandés
|
6
|
6
|
Répétabilité de position
|
±0.06 mm
|
±0.06 mm
|
Poids
|
1049 kg
|
1058 kg
|
Position de montage
|
Sol
|
Sol
|
Température ambiante
|
10 °C à + 55 °C
|
10 °C à + 55 °C
|
Contrôleur
|
KR C4
|
KR C4
|
Degré de protection
|
IP 65
|
IP 65
|
Degré de protection du poignet en ligne
|
IP 65
|
IP 65
|
Aller au centre de téléchargement
|
Approprié pour ces domaines d’application :
- Mesure, test et contrôle
- Machines de transformation des plastiques
- Machines à mouler le métal sous pression, installations de fonderie
- Palettisation
- Installations de forgeage
- Autres opérations de manipulation
- Emballage et préparation des commandes
- Machines-outils d'usinage par enlèvement de copeaux
- Soudage au laser
- Brasage
- Manipulation sur d'autres machines
- Soudage par points
- Soudage à l'arc sous protection gazeuse
- Application de colle, de produit d’étanchéification ou de matériaux similaires
- Autres soudages
- Autres revêtements
- Découpe au laser
- Usinage mécanique
- Autres usinages
- Découpe au jet d'eau
- Fixation
- Dépose, chargement
- Autres montages, démontages