KR QUANTEC ultra

Le KR QUANTEC ultra est le robot le plus fort, le plus rigide et le plus précis de la série KR QUANTEC. Il offre une performance maximum dans n’importe quelle situation et il est aussi dynamique, svelte et performant que les autres membres de sa famille. Le KR QUANTEC ultra représente également la catégorie de puissance ultime dans le domaine des robots sur console.

Avec une capacité de charge maximum de 300 kilogrammes et une portée maximum de 3 100 millimètres, le KR QUANTEC ultra est le robot industriel le plus fort et le plus compact. Ceci lui concède la puissance volumique la plus importante dans le domaine des charges élevées dans le domaine de l’industrie de fabrication. De plus, il est dispose de plusieurs positions de montage et est disponible en plusieurs versions, telles que les variantes Foundry pour les secteurs soumis à un fort degré d’encrassement, une humidité importante ou des températures élevées. Six variantes sur console sont également disponibles.

120 - 300 Charge en kg

2467 - 3901 Portée en mm

Avantages


Puissance extraforte

Le KR QUANTEC ultra est le robot le plus fort de sa famille. Il offre la puissance volumique la plus importante pour les charges élevées. Tout cela sans devoir renoncer au dynamisme, au gain de place ou à l’élégance.

Planification simple

Grâce à son embase compacte avec gabarit de perçage identique dans toute la série, le KR QUANTEC ultra vous offre une sécurité de planification et d’investissement maximum. Vous pouvez utiliser différents robots sur console sans travail de planification supplémentaire. Quelle que soit l’espace disponible et dans presque toutes les positions de montage.

Fiabilité maximum

Le KR QUANTEC ultra a une cadence 25% supérieure à celle de modèles comparables. Même soumis à de grandes sollicitations, il travaille de façon fiable et nécessite un minimum d’entretien. 

Performance de pointe

Le KR QUANTEC ultra a un encombrement aussi réduit et un poids aussi léger que les autres membres de sa famille. Avec son rapport charge - poids parfait, il est unique en son genre sur le marché. Il offre un maximum de performance dans n’importe quelle situation.

Un KR QUANTEC ultra chez WPT WAFIOS Production Technology

Deux KR QUANTEC ultra optimisent la productivité lors de l’usinage de tubes et de fils chez un fabricant de machines.

KR QUANTEC ultra aperçu des données

KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 120 R3900 ultra K KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 180 R3500 ultra K KR 210 R3300 ultra K KR 210 R3100 ultra C KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C-F KR 240 R2900 ultra KR 240 R2900 ultra F KR 240 R3100 ultra K-F KR 240 R3100 ultra K KR 240 R2900 ultra C KR 270 R2900 ultra K KR 270 R2700 ultra C-F KR 270 R2700 ultra KR 270 R2900 ultra K-F KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2700 ultra C KR 270 R3100 ultra K KR 270 R3100 ultra K-F KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C-F KR 300 R2500 ultra F KR 300 R2500 ultra C
Catégorie
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Fortes charges (80 kg à 300 kg)
Modèle
Console
Console
Console
Console
Console
Console
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Console
Standard
Standard
Standard
Console
Console
Standard
Console
Standard
Standard
Console
Standard
Standard
Console
Console
Standard
Standard
Standard
Standard
Modèle, extension 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Modèle, extension 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Version environnement
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Version environnement, extension
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Charge
120 kg
120 kg
150 kg
150 kg
180 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
210 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
270 kg
300 kg
300 kg
300 kg
300 kg
Charge totale nominale
-
170 kg
200 kg
200 kg
-
230 kg
260 kg
260 kg
260 kg
260 kg
260 kg
260 kg
290 kg
290 kg
290 kg
290 kg
290 kg
290 kg
320 kg
320 kg
320 kg
320 kg
320 kg
320 kg
320 kg
320 kg
350 kg
350 kg
350 kg
350 kg
Portée maximum
3901 mm
3901 mm
3701 mm
3701 mm
3501 mm
3501 mm
3301 mm
3027 mm
3027 mm
3095 mm
3095 mm
3301 mm
2819 mm
2896 mm
2896 mm
3101 mm
3101 mm
2819 mm
2901 mm
2662 mm
2696 mm
2901 mm
2696 mm
2662 mm
3101 mm
3101 mm
2496 mm
2467 mm
2496 mm
2467 mm
Nombre d'axes servo-commandés
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Répétabilité de position (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Poids
1221 kg
1221 kg
1215 kg
1215 kg
1201 kg
1201 kg
1214 kg
1154 kg
1154 kg
1154 kg
1154 kg
1214 kg
1145 kg
1145 kg
1145 kg
1198 kg
1198 kg
1145 kg
1189 kg
1129 kg
1129 kg
1189 kg
1129 kg
1129 kg
1198 kg
1198 kg
1120 kg
1120 kg
1120 kg
1120 kg
Position de montage
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Sol
Plafond
Plafond
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Sol
Sol
Plafond
Sol
Plafond
Température ambiante
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
10 °C à + 55 °C
Contrôleur
Degré de protection
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Degré de protection du poignet en ligne
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
Aller au centre de téléchargement

Nous utilisons des cookies afin de vous proposer le meilleur service en ligne. En savoir plus.

OK