Robot KR SCARA de KUKA : conçu pour une efficience maximale sous tous les rapports
Les robots KR SCARA rendent l’automatisation plus facile et plus rentable dans la durée pour des secteurs où le facteur coûts est crucial. Le KR SCARA, équipé de fonctions intelligentes, propose un pack complet attractif : léger et svelte tout en étant extrêmement rapide et puissant et doté d’une capacité de charge de 6 kg.
Robots industriels SCARA de KUKA pour les tâches de montage et d’assemblage ainsi que pour les applications de prélèvement et de placement
Les robots KR SCARA disposent d’une alimentation en fluides interne pour l’air, le courant et les données - un pack complet, pour une intégration simple de périphériques et pour l’adaptation rapide du robot KR SCARA à presque toutes les applications souhaitées. Qu’il s’agisse du montage de petites pièces, de la manipulation de matériel ou du contrôle, les robots KR SCARA sont flexibles lors de l’installation, extrêmement précis dans leurs mouvements et nécessitent peu de maintenance.