Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA.RoboSpin

 Le logiciel d’application KUKA.RoboSpin est une extension logiciel pour KUKA.ServoGun permettant le soudage par points d’assemblages en aluminium. Avec ce logiciel d’application, un mouvement de rotation est exécuté autour du CDO (Centre d'Outil) pendant le processus de soudage. Ceci permet d’éviter une adhérence des électrodes à la tôle et garantit ainsi une meilleure qualité de soudage ainsi qu’une durée de vie prolongée des électrodes.


Avec le logiciel d’application KUKA.RoboSpin, vous disposez de l’extension parfaite pour le progiciel technologique KUKA.ServoGun. Avec KUKA.RoboSpin, vous pouvez déterminer librement l’angle de rotation ainsi que la durée de processus de façon numérique ou par apprentissage. Le contrôle calcule la vitesse de rotation nécessaire à partir de ces données. Le robot peut ainsi effectuer une rotation autour du centre le l’outil pendant le soudage.

Ce mouvement de rotation rend le processus de soudage plus précis. Grâce à ce processus breveté par KUKA, on élimine également l’effet typique d’adhérence sur l’électrode lors du soudage par points d’aluminium. Ceci permet de bénéficier de moins de temps d’arrêt pour le fraisage et d’une usure réduite des électrodes.

Vos avantages avec KUKA.RoboSpin

Une qualité de soudage plus élevée

Le fait que l’électrode ne soit pas intégrée au processus permet d’augmenter la qualité de soudage. De plus, KUKA.RoboSpin permet d’usiner sans problème des assemblages de tôles difficiles à souder ainsi que leurs revêtements.

Utilisation efficiente

L’électrode est protégée contre l’usure et a donc une durée de vie prolongée du fait de l’amélioration du processus de soudage.